The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Integro
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker Integro
    • 91820
    Die Berührungsschutzdose Ø 45 mm für Berker Serie Integro Modul-Einsätze in Grau bietet sicheren Schutz bei der Montage in Wand oder Decke. Sie ist speziell für die Unterbringung elektrischer Komponenten konzipiert, wobei der feste Verschluss einen effektiven Schutz gegen direktes Berühren der installierten Module gewährleistet. Ideal für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsbereichen, unterstützt sie eine diskrete und sichere Installation elektrischer Systeme.
    EAN
    4011334053125
    Marke
    Berker
    VPE
    200 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker Integro

    Berührungsschutzdose Ø 45 mm, Integro Modul-Einsätze, grau 91820

    Preis
    3,01 €
    / Stück *
    3,01 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Berührungsschutzdose Ø 45 mm, Integro Modul-Einsätze, grau

    91820

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      45 mm
    • Breite
      45 mm
    • Durch­messer
      45 mm
    • Tiefe
      35,50 mm
    Anschluss
    • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
      4
    Kabel
    • Kabel­durch­messer
      12 mm
    Kompa­ti­bi­lität
    • Kann verbunden werden
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Farbe
      Grau
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 91820
    PDF
    RoHS Report 91820
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 91820 | Hager Deutschland

      Produktbild 91820

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 91820 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 91820

      Berührungsschutzdose Ø 45 mm, Integro Modul-Einsätze, grau

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild 70_01_11_2021 | Hager Deutschland

      70_01_11_2021

      Konformitätserklärung International 2021-12-17

      PDF
      230,83 kB
      Bild 70_02_11_2021 | Hager Deutschland

      70_02_11_2021

      Konformitätserklärung International 2021-12-13

      PDF
      226,92 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      81837 - Berührungsschutzdose Ø 58 mm für Klemmbefestigung, Integro Modul-Einsätze, grau
      81837
      Berührungsschutzdose Ø 58 mm für Klemmbefestigung, Integro Modul-Einsätze, grau
      Preis
      3,01 €
      / Stück *
      3,01 €
      / Stück *
    • 2
      845162568 - Blindverschluss, Integro Modul-Einsätze, chrom matt, lackiert
      845162568
      Blindverschluss, Integro Modul-Einsätze, chrom matt, lackiert
      Preis
      17,70 €
      / Stück *
      17,70 €
      / Stück *
    • 3
      81836 - Befestigungsklemmring, Integro Modul-Einsätze, grau
      81836
      Befestigungsklemmring, Integro Modul-Einsätze, grau
      Preis
      1,42 €
      / Stück *
      1,42 €
      / Stück *
    • 4
      91933 - Berührungsschutzdose 3fach, Integro Modul-Einsätze, grau
      91933
      Berührungsschutzdose 3fach, Integro Modul-Einsätze, grau
      Preis
      9,70 €
      / Stück *
      9,70 €
      / Stück *
    • 5
      9191502 - Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
      9191502
      Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
      Preis
      7,21 €
      / Stück *
      7,21 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG