The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Integro
    • Rahmen und Aufbau-­Ge­häuse - Berker Integro
    • 911512511
    EAN
    4011334294177
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Rahmen und Aufbau-­Ge­häuse - Berker Integro

    Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow, braun glänzend 911512511

    Preis
    11,40 €
    / Stück *
    11,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow, braun glänzend

    911512511

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Werk­stoff
    • Farbe
      Braun
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 8017
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      59,50 mm
    • Breite
      59,50 mm
    • Tiefe
      41 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht, Senk­recht
    • Montage auf
      Aufputz
    Zubehör
    • Mit Rahme­n­ab­de­ckung
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Zuge­hö­rige Systeme
      integro
    • Zuge­hö­rige Serien
      integro flow

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 911512511 | Hager Deutschland

      Produktbild 911512511

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 911512511 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 911512511

      Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow, braun glänzend

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      918032568 - Rahmen, mit Beschriftungsfeld, Integro Flow, chrom matt, lackiert
      918032568
      Rahmen, mit Beschriftungsfeld, Integro Flow, chrom matt, lackiert
      Preis
      21,30 €
      / Stück *
      21,30 €
      / Stück *
    • 2
      918262515 - Rahmen 2fach, Integro Flow, anthrazit matt
      918262515
      Rahmen 2fach, Integro Flow, anthrazit matt
      Preis
      5,80 €
      / Stück *
      5,80 €
      / Stück *
    • 3
      911512515 - Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow, anthrazit glänzend
      911512515
      Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow, anthrazit glänzend
      Preis
      11,40 €
      / Stück *
      11,40 €
      / Stück *
    • 4
      918192519 - Rahmen 3fach, Integro Flow, polarweiß glänzend
      918192519
      Rahmen 3fach, Integro Flow, polarweiß glänzend
      Preis
      7,50 €
      / Stück *
      7,50 €
      / Stück *
    • 5
      918262519 - Rahmen 2fach, Integro Flow, polarweiß glänzend
      918262519
      Rahmen 2fach, Integro Flow, polarweiß glänzend
      Preis
      5,80 €
      / Stück *
      5,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow, braun glänzend

    AP-Gehäuse leer mit Leitungseinführung, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet.

    Zugehörige Serien: integro flow
    Anzahl Module: 0
    Farbe: Braun
    RAL Nummer: 8017
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Höhe: 59,50 mm
    Breite: 59,50 mm
    Tiefe: 41 mm
    Halogenfrei: Nein
    Mit Kabeleinführung: Ja
    Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
    Senkrecht
    Montage auf: Aufputz
    Mit Rahmenabdeckung: Nein
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 911512511
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG