Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeile, Integro Flow/Pure, schw. gl. 936532510
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Jalousieschalter/-tasterTaster 1-polig
-
Nennspannung250 V
-
Schaltstrom10 A
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Schaltart/VarianteMit elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Eintasten
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
Zugehörige Serienflow
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 936532510
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
40_01_11_2021
Konformitätserklärung International 2021-12-17
PDF273,46 kB40_02_11_2021
Konformitätserklärung International 2021-12-13
PDF269,32 kB
Ausschreibungstext
Jalousie-Serientaster in Kompaktbauweise mit elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Eintasten, Schraubklemmen.
Zugehörige Serien: flow
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Jalousieschalter/-taster: Taster 1-polig
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Nennspannung: 250 V
Schaltstrom: 10 A
Schutzart IP: IP20
Schaltart/Variante: Mit elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Eintasten
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 936532510
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.