The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Integro
    • Steck­dosen - Berker Integro
    • 845712503
    EAN
    4011334335542
    Marke
    Berker
    VPE
    200 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Steck­dosen - Berker Integro
    • Steck­dosen 12 V - Berker Integro
    • Mehr sehen

    Power Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt 845712503

    Preis
    17,60 €
    / Stück *
    17,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Auch erhältlich in

    Produktfarbe - Schwarz
    Anthrazit
    Anthrazit
    Braun
    Braun
    Schwarz
    Schwarz

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Power Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt

    845712503

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      12 V
    • Ausgangs­span­nung
      12-24 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      20 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Leis­tung
    • Ausgangs­leis­tung
      240 W
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9005<­br/>9011
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55,50 mm
    • Breite
      55,50 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      46 mm
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Kabelschuh
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    • Mit Schloss
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicherheit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Nein
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 845712503
    PDF
    RoHS Report 845712503
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 845712503 | Hager Deutschland

      Produktbild 845712503

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 845712503 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 845712503

      Power Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      368,60 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      8418525 - Steckdose SCHUKO 45°, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, schwarz m.
      8418525
      Steckdose SCHUKO 45°, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, schwarz m.
      Preis
      7,50 €
      / Stück *
      7,50 €
      / Stück *
    • 2
      941852506 - Steckdose SCHUKO, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, grau matt
      941852506
      Steckdose SCHUKO, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, grau matt
      Preis
      7,50 €
      / Stück *
      7,50 €
      / Stück *
    • 3
      941852501 - Steckdose SCHUKO, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      941852501
      Steckdose SCHUKO, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      Preis
      7,50 €
      / Stück *
      7,50 €
      / Stück *
    • 4
      947782502 - Steckdose SCHUKO, mit Steckklemmen, Integro Modul-Einsätze, polarw. m.
      947782502
      Steckdose SCHUKO, mit Steckklemmen, Integro Modul-Einsätze, polarw. m.
      Preis
      7,50 €
      / Stück *
      7,50 €
      / Stück *
    • 5
      9625605 - Steckdose m. Schutzkontakt AUSTRALIEN 15 A, S.-kl., Int. Mod.-Eins., schw. m.
      9625605
      Steckdose m. Schutzkontakt AUSTRALIEN 15 A, S.-kl., Int. Mod.-Eins., schw. m.
      Preis
      43,60 €
      / Stück *
      43,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Power Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt

    Steckdose in Kompaktbauweise mit Flachsteckeranschluss.

    Nennspannung: 12 V
    Versorgungsspannungsart: DC
    Bemessungsstrom IN: 20 A
    Ausgangsspannung: 12-24 V
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Ausgangsleistung: 240 W
    Farbe: Schwarz
    Halogenfrei: Ja
    RAL Nummer: Ähnlich RAL 9005
    9011
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Thermoplast
    Höhe: 55,50 mm
    Breite: 55,50 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 46 mm
    Anschluss-/Steckertyp: Kabelschuh
    Montage auf: Unterputz
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Montageart: Schraubbefestigung
    Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
    Mit Klappdeckel: Nein
    Mit Signallampe: Nein
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
    Stoßfestigkeit IK: IK05
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Abdeckung: Zentralplatte

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 845712503
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG