The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Integro
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Integro
    • 926202505
    Die USB Ladesteckdose Integro in Anthrazit mit 230 Volt ist für die Integration in Berker Schalterprogramme konzipiert. Sie verfügt über zwei Anschlüsse: Typ A und Typ C, mit einer Stromstärke von 3 Ampere, was eine effiziente Lademöglichkeit für moderne Geräte bietet. Die Steckdose unterstützt eine direkte USB-Spannungsversorgung, was externe Adapter überflüssig macht. Ideal für den Einsatz in Wohn- und Büroumgebungen.
    EAN
    4011334520900
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Integro

    Berker USB Ladesteckdose, Ladedose 230 V, 2fach, 3A, A+C, Integro, anthrazit 926202505

    Preis
    83,20 €
    / Stück *
    83,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Berker USB Ladesteckdose, Ladedose 230 V, 2fach, 3A, A+C, Integro, anthrazit

    926202505

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      230 - 230 V
    • Ausgangs­span­nung
      5 - 5 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55,50 mm
    • Breite
      55,50 mm
    • Tiefe
      40 mm
    • Einbau­tiefe
      40,11 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      2
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Mit Fein­si­che­rung
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0,15 W
    Elek­tri­scher Strom
    • Ausgangs­strom
      3000 mA
    Texte
    • Steck­ver­bin­der/­Buchsen
      Mit USB-­Buchsen Typ A + Typ C
    • Siche­rung
      Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    • Schutz
      Ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A (English )
    PDF
    434,23 kB
    REACH declaration 926202505
    PDF
    RoHS Report 926202505
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 926202505 | Hager Deutschland

      Produktbild 926202505

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 926202505 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 926202505

      USB Ladesteckdose 230 V, 2fach, 3A, A+C, Integro, anthrazit

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2602xx-92610xx-92620xx - USB-Ladesteckdose 230 V (DE-EN-NL, 2020-09) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2602xx-92610xx-92620xx - USB-Ladesteckdose 230 V (DE-EN-NL, 2020-09)

      Montageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02

      PDF
      2,67 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Bild Declaration of conformity | Hager Deutschland

      Declaration of conformity

      Konformitätserklärung International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2021-06-16 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2021-06-16

      PDF
      112,25 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2021-10-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2021-10-25

      PDF
      91,10 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,52 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      945592505 - Tragplatte 2fach für MINI-COM Module, Integro Modul-Einsätze, anthrazit gl.
      945592505
      Tragplatte 2fach für MINI-COM Module, Integro Modul-Einsätze, anthrazit gl.
      Preis
      4,80 €
      / Stück *
      4,80 €
      / Stück *
    • 2
      945112511 - Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      945112511
      Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      Preis
      17,30 €
      / Stück *
      17,30 €
      / Stück *
    • 3
      945602501 - Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      945602501
      Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      Preis
      28,50 €
      / Stück *
      28,50 €
      / Stück *
    • 4
      845632503 - Antennen-Verbinderdose TV/SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
      845632503
      Antennen-Verbinderdose TV/SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
      Preis
      28,50 €
      / Stück *
      28,50 €
      / Stück *
    • 5
      845582509 - Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, polarw. gl.
      845582509
      Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, polarw. gl.
      Preis
      10,10 €
      / Stück *
      10,10 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG