Tragplatte 2fach für MINI-COM Module, Integro Modul-Einsätze, anthrazit gl. 945592505

EAN
4011334241096
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
4,35 €
/ Stück *
Passende Hersteller: Mini-Com Module Panduit

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Einsatz für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    UAE/IAE (ISDN)
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Höhe
    55,50 mm
  • Breite
    55,50 mm
  • Tiefe
    32,20 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7021
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Tragplatte 2fach für MINI-COM Module, Integro Modul-Einsätze, anthrazit gl.

Tragplatte in Kompaktbauweise mit 30° Schrägauslass.

Anzahl Module: 2
Anschluss-/Steckertyp: UAE/IAE (ISDN)
Montageart: Schraubbefestigung
Höhe: 55,50 mm
Breite: 55,50 mm
Tiefe: 32,20 mm
Farbe: Anthrazit
RAL Nummer: 7021
Werkstoff: Thermoplast
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 945592505
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.