Mini Jack 8-polig schw RJ45 Cat5E Zubeh. • 1980 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Schalt­er­pro­gramme - Design
  • Berker Integro
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Integro
  • 1980

Mini Jack 8-polig, RJ45 Cat.5E, Zubehör, schwarz

1980

  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Integro

Mini Jack 8-polig, RJ45 Cat.5E, Zubehör, schwarz 1980

EAN
4011334230762
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B010
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Berker Konfigurator
Preis
22,90 €
/ Stück *
22,90 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
9455905
9455905
Tragplatte 2fach für MINI-COM Module, Integro Modul-Einsätze, schwarz gl.
4,45 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
845582505
845582505
Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, anthrazit gl.
9,40 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
845582507
845582507
Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, grau gl.
9,40 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
845582509
845582509
Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, polarw. gl.
9,40 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
845582510
845582510
Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, schwarz gl.
9,40 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Vervollständigen Sie Ihr System

Technische Merkmale

Kenn­zeich­nung
  • Kate­gorie
    CAT III
Kabel
  • AWG Bereich
    AWG 24-22
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schneid­klemme, Modular Buchse
Abmes­sungen
  • Höhe
    18,50 mm
  • Breite
    16 mm
  • Tiefe
    35 mm
Ausstat­tung
  • Geschirmt
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
Einsatz­be­din­gungen
  • Anschluss ohne Werk­zeug
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,93 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,35 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 1980 | Hager Deutschland

    Produktbild 1980

  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Schal­ter­be­stel­lung ganz einfach: Form, Farbe, Mate­rial und Funk­tion der einzelnen Desi­gn­li­nien im Über­blick. Bestel­lung per Maus­klick.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild dc23-1030 | Hager Deutschland

    dc23-1030

    Konformitätserklärung International 2023-06-19

    PDF
    246,17 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    1984 - Mini Jack 8-polig geschirmt, Cat.5e, Zubehör, alu
    1984
    Mini Jack 8-polig geschirmt, Cat.5e, Zubehör, alu
    Preis
    29,50 €
    / Stück *
    29,50 €
    / Stück *
  • 2
    1985 - Mini Jack 8-polig geschirmt, Cat.6, Zubehör, alu
    1985
    Mini Jack 8-polig geschirmt, Cat.6, Zubehör, alu
    Preis
    36,60 €
    / Stück *
    36,60 €
    / Stück *
  • 3
    1990 - Blind Modul, Zubehör, polarweiß
    1990
    Blind Modul, Zubehör, polarweiß
    Preis
    3,55 €
    / Stück *
    3,55 €
    / Stück *
  • 4
    1994 - VGA Modul, Zubehör, polarweiß/schwarz
    1994
    VGA Modul, Zubehör, polarweiß/schwarz
    Preis
    120,00 €
    / Stück *
    120,00 €
    / Stück *
  • 5
    926202505 - Berker USB Ladesteckdose, Ladedose 230 V, 2fach, 3A, A+C, Integro, anthrazit
    926202505
    USB Ladesteckdose 230 V, 2fach, 3A, A+C, Integro, anthrazit
    Preis
    77,00 €
    / Stück *
    77,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Mini Jack 8-polig, RJ45 Cat.5E, Zubehör, schwarz

Modular Jack 8-polig, Kat.3 ungeschirmt, RJ45, ISDN-fähig, mit Schneidklemmen. Nach EIA/TIA 568A und 568B farbkodiert.

Kategorie: CAT III
AWG Bereich: AWG 24-22
Anschluss-/Steckertyp: Schneidklemme
Modular Buchse
Höhe: 18,50 mm
Breite: 16 mm
Tiefe: 35 mm
Geschirmt: Nein
Halogenfrei: Ja
Farbe: Schwarz
Anschluss ohne Werkzeug: Nein

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : 1980
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG