The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Integro
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Integro
    • 945812506
    EAN
    4011334286226
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Integro

    Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, grau matt 945812506

    Preis
    25,10 €
    / Stück *
    25,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, grau matt

    945812506

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Rahmen 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Rahmen
    • 918262507

      Rahmen 2fach, Integro Flow, grau glänzend

      5,80 €  / Stück*
    • 918272507

      Rahmen 1fach, Integro Flow, grau glänzend

      2,40 €  / Stück*
    • 918192507

      Rahmen 3fach, Integro Flow, grau glänzend

      7,50 €  / Stück*
    • 918032507

      Rahmen, mit Beschriftungsfeld, Integro Flow, grau glänzend

      11,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Einbaubar, Schraub­be­fes­ti­gung
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Durch­gangs­dose
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      1
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      7038
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      33 mm
    Texte
    • Anschlussart
      Rück­sei­tiger Anschluss in F-Technik

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 945812506
    PDF
    RoHS Report 945812506
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 945812506 | Hager Deutschland

      Produktbild 945812506

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 945812506 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 945812506

      Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, grau matt

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      9451905 - Antennen-Verbinderdose SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
      9451905
      Antennen-Verbinderdose SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
      Preis
      25,10 €
      / Stück *
      25,10 €
      / Stück *
    • 2
      845582507 - Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, grau gl.
      845582507
      Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, grau gl.
      Preis
      10,10 €
      / Stück *
      10,10 €
      / Stück *
    • 3
      845632503 - Antennen-Verbinderdose TV/SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
      845632503
      Antennen-Verbinderdose TV/SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
      Preis
      28,50 €
      / Stück *
      28,50 €
      / Stück *
    • 4
      845582505 - Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, anthrazit gl.
      845582505
      Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, anthrazit gl.
      Preis
      10,10 €
      / Stück *
      10,10 €
      / Stück *
    • 5
      945112511 - Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      945112511
      Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      Preis
      17,30 €
      / Stück *
      17,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, grau matt

    Antennen-Verbindungsdose nach DIN 45325 in F-Anschluss-Technik, Kompaktbauweise, mit IEC-Buchse.

    Montageart: Einbaubar
    Schraubbefestigung
    Anschluss-/Steckertyp: Durchgangsdose
    Anzahl der Ausgänge: 1
    Werkstoff: Metall
    Kunststoff
    Farbe: Grau
    RAL Nummer: 7038
    Tiefe: 33 mm

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 945812506
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG