Tragplatte 2fach für MINI-COM Module, Integro Modul-Einsätze, grau glänz. 945592507
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Einsatz für Kommunikationstechnik 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Anzahl Module2
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Höhe55,50 mm
-
Breite55,50 mm
-
Tiefe32,20 mm
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7038
-
WerkstoffThermoplast
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 945592507
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Tragplatte in Kompaktbauweise mit 30° Schrägauslass.
Anzahl Module: 2
Montageart: Schraubbefestigung
Höhe: 55,50 mm
Breite: 55,50 mm
Tiefe: 32,20 mm
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7038
Werkstoff: Thermoplast
Halogenfrei: Ja
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 945592507
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.