Mini Jack 8-polig geschirmt, Cat.5e, Zubehör, alu 1984

EAN
4011334051107
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B010
28,80 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Kenn­zeich­nung
  • Kate­gorie
    Cat5e
Kabel
  • AWG Bereich
    AWG 24-22
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schneid­klemme, Modular Buchse
Abmes­sungen
  • Höhe
    18,60 mm
  • Breite
    16,20 mm
  • Tiefe
    38,90 mm
Ausstat­tung
  • Geschirmt
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
Einsatz­be­din­gungen
  • Anschluss ohne Werk­zeug
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Mini Jack 8-polig geschirmt, Cat.5e, Zubehör, alu

Modular Jack 8-polig, Kat.5e geschirmt, RJ45, mit Schneidklemmen, nach DIN EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, Farbcode A und B nach TIA/EIA-568.

Kategorie: Cat5e
AWG Bereich: AWG 24-22
Anschluss-/Steckertyp: Schneidklemme
Modular Buchse
Höhe: 18,60 mm
Breite: 16,20 mm
Tiefe: 38,90 mm
Geschirmt: Ja
Halogenfrei: Ja
Farbe: Aluminium
Anschluss ohne Werkzeug: Nein

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 1984
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.