Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, grau gl. 845582507

EAN
4011334319078
Marke
Berker
VPE
100 Stücke
Preisgruppe
B010
Preis
9,20 €
/ Stück *
Passende Hersteller: Module BTR NETCOM

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Einsatz für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Modular Buchse
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Höhe
    55,50 mm
  • Breite
    55,50 mm
  • Tiefe
    19,50 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7038
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, grau gl.

Tragplatte in Kompaktbauweise mit 25° Schrägauslass.

Anzahl Module: 2
Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
Montageart: Schraubbefestigung
Höhe: 55,50 mm
Breite: 55,50 mm
Tiefe: 19,50 mm
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7038
Werkstoff: Thermoplast

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 845582507
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.