S-Video Modul, Zubehör, polarweiß/schwarz 1993

EAN
4011334308829
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B010
53,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Abmes­sungen
  • Breite
    15 mm
  • Höhe
    18 mm
  • Tiefe
    35 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    30 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

S-Video Modul, Zubehör, polarweiß/schwarz

S-Video Modul zum Einbau in passende Zentralplatten, mit S-Video Buchse und Modulträger, mit werkzeugfreien Schneidklemmen.

Breite: 15 mm
Höhe: 18 mm
Tiefe: 35 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 30 mm
Werkstoff: Duroplast
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 1993
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.