The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Integro
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Integro
    • 9455705
    EAN
    4011334235965
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Integro

    Tragplatte 1fach für AMP Modular Jacks, Integro Modul-Einsätze, schwarz gl. 9455705

    Preis
    4,20 €
    / Stück *
    4,20 €
    / Stück *
    Passende Hersteller: EMT Modular Jack AMP Standard 110Connect Jack AMP MT-RJ Jack AMP Intracom Telena Modular Jacks Brand-Rex CobiNet EFB Electronic Schumann SL Serie Toolless Jack AMP
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tragplatte 1fach für AMP Modular Jacks, Integro Modul-Einsätze, schwarz gl.

    9455705

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Einsatz für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 2 Produkte verfügbar
    • Rahmen 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Einsatz für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • Rahmen
    • 1993

      S-Video Modul, Zubehör, polarweiß/schwarz

      58,80 €  / Stück*
    • 1992

      Cinch Modul Video, Zubehör, polarweiß/gelb

      34,20 €  / Stück*
    • 918262510

      Rahmen 2fach, Integro Flow, schwarz glänzend

      5,80 €  / Stück*
    • 918272510

      Rahmen 1fach, Integro Flow, schwarz glänzend

      2,40 €  / Stück*
    • 918192510

      Rahmen 3fach, Integro Flow, schwarz glänzend

      7,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Anschluss
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55,50 mm
    • Breite
      55,50 mm
    • Tiefe
      27 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9005
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 9455705
    PDF
    RoHS Report 9455705
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 9455705 | Hager Deutschland

      Produktbild 9455705

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 9455705 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 9455705

      Tragplatte 1fach für AMP Modular Jacks, Integro Modul-Einsätze, schwarz gl.

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      365,61 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      945602501 - Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      945602501
      Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      Preis
      28,50 €
      / Stück *
      28,50 €
      / Stück *
    • 2
      845632503 - Antennen-Verbinderdose TV/SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
      845632503
      Antennen-Verbinderdose TV/SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
      Preis
      28,50 €
      / Stück *
      28,50 €
      / Stück *
    • 3
      945112511 - Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      945112511
      Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      Preis
      17,30 €
      / Stück *
      17,30 €
      / Stück *
    • 4
      945592509 - Tragplatte 2fach für MINI-COM Module, Integro Modul-Einsätze, polarw. gl.
      945592509
      Tragplatte 2fach für MINI-COM Module, Integro Modul-Einsätze, polarw. gl.
      Preis
      4,80 €
      / Stück *
      4,80 €
      / Stück *
    • 5
      945592505 - Tragplatte 2fach für MINI-COM Module, Integro Modul-Einsätze, anthrazit gl.
      945592505
      Tragplatte 2fach für MINI-COM Module, Integro Modul-Einsätze, anthrazit gl.
      Preis
      4,80 €
      / Stück *
      4,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Tragplatte 1fach für AMP Modular Jacks, Integro Modul-Einsätze, schwarz gl.

    Tragplatte in Kompaktbauweise für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect Kat.3, Kat.5, Kat.5e und Kat.6.

    Anzahl Module: 1
    Montageart: Schraubbefestigung
    Höhe: 55,50 mm
    Breite: 55,50 mm
    Tiefe: 27 mm
    Farbe: Schwarz
    RAL Nummer: Ähnlich RAL 9005
    Werkstoff: Thermoplast
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 9455705
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG