Cinch Modul Video, Zubehör, polarweiß/gelb 1992
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (16)Kompatible Produkte
-
Passend zu 20 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypCinch
-
Anzahl der Anschlüsse1
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen30 mm
-
Tiefe35 mm
-
Höhe18 mm
-
Breite15 mm
-
Mit StaubschutzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
GeschirmtJa
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradMatt
-
OberflächeUnbehandelt
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
MontageartSchnappbefestigung
-
MontageartKlemmbefestigung
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 1992
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 1992
Cinch Modul Video, Zubehör, polarweiß/gelb
PDF -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Video-Cinchmodul zum Einbau in passende Zentralplatten, mit Cinch-Buchse und Modulträger, mit werkzeugfreien Schneidklemmen.
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: Ähnlich RAL 9010
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Höhe: 18 mm
Breite: 15 mm
Tiefe: 35 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 30 mm
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 1992
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.