The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt­er­pro­gramme - Design
  • Berker Integro
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Integro
  • 945572507
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Integro

Tragplatte 1fach für AMP Modular Jacks, Integro Modul-Einsätze, grau gl. 945572507

EAN
4011334241072
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B010
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
4,01 €
/ Stück *
4,01 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Passende Hersteller: EMT Modular Jack AMP Standard 110Connect Jack AMP MT-RJ Jack AMP Intracom Telena Modular Jacks Brand-Rex CobiNet EFB Electronic Schumann SL Serie Toolless Jack AMP

Tragplatte 1fach für AMP Modular Jacks, Integro Modul-Einsätze, grau gl.

945572507

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Einsatz für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 2 Produkte verfügbar
  • Rahmen 3 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Einsatz für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
  • Rahmen
  • 1993

    S-Video Modul, Zubehör, polarweiß/schwarz

    56,60 €  / Stück*
  • 1992

    Cinch Modul Video, Zubehör, polarweiß/gelb

    32,90 €  / Stück*
  • 918262507

    Rahmen 2fach, Integro Flow, grau glänzend

    5,61 €  / Stück*
  • 918272507

    Rahmen 1fach, Integro Flow, grau glänzend

    2,31 €  / Stück*
  • 918192507

    Rahmen 3fach, Integro Flow, grau glänzend

    7,21 €  / Stück*

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Anschluss
  • Anzahl der Ansch­lüsse
    1
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Höhe
    55,50 mm
  • Breite
    55,50 mm
  • Tiefe
    19,30 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7038
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 945572507
PDF
Berker RoHS Report 945572507
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 945572507 | Hager Deutschland

    Produktbild 945572507

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 945572507 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 945572507

    Tragplatte 1fach für AMP Modular Jacks, Integro Modul-Einsätze, grau gl.

    PDF
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-01-30 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-01-30

    PDF
    264,19 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    9456005 - Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
    9456005
    Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
    Preis
    27,40 €
    / Stück *
    27,40 €
    / Stück *
  • 2
    945592507 - Tragplatte 2fach für MINI-COM Module, Integro Modul-Einsätze, grau glänz.
    945592507
    Tragplatte 2fach für MINI-COM Module, Integro Modul-Einsätze, grau glänz.
    Preis
    4,60 €
    / Stück *
    4,60 €
    / Stück *
  • 3
    945602506 - Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, grau matt
    945602506
    Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, grau matt
    Preis
    27,40 €
    / Stück *
    27,40 €
    / Stück *
  • 4
    845582507 - Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, grau gl.
    845582507
    Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, grau gl.
    Preis
    9,70 €
    / Stück *
    9,70 €
    / Stück *
  • 5
    845582510 - Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, schwarz gl.
    845582510
    Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, schwarz gl.
    Preis
    9,70 €
    / Stück *
    9,70 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Tragplatte 1fach für AMP Modular Jacks, Integro Modul-Einsätze, grau gl.

Tragplatte in Kompaktbauweise für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect Kat.3, Kat.5, Kat.5e und Kat.6.

Anzahl Module: 1
Montageart: Schraubbefestigung
Höhe: 55,50 mm
Breite: 55,50 mm
Tiefe: 19,30 mm
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7038
Werkstoff: Thermoplast
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 945572507
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG