The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Integro
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Integro
    • 945572505
    EAN
    4011334241065
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Integro

    Tragplatte 1fach für AMP Modular Jacks, Integro Modul-Einsätze, anthrazit gl. 945572505

    Preis
    4,20 €
    / Stück *
    4,20 €
    / Stück *
    Passende Hersteller: EMT Modular Jack AMP Standard 110Connect Jack AMP MT-RJ Jack AMP Intracom Telena Modular Jacks Brand-Rex CobiNet EFB Electronic Schumann SL Serie Toolless Jack AMP
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tragplatte 1fach für AMP Modular Jacks, Integro Modul-Einsätze, anthrazit gl.

    945572505

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Cinch- und S-Vi­deo-Ein­satz 1 Produkte verfügbar
    • Rahmen 3 Produkte verfügbar
    • Cinch-Ein­satz 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Cinch- und S-Vi­deo-Ein­satz
    • Rahmen
    • Cinch-Ein­satz
    • 1993

      S-Video Modul, Zubehör, polarweiß/schwarz

      58,80 €  / Stück*
    • 918262515

      Rahmen 2fach, Integro Flow, anthrazit matt

      5,80 €  / Stück*
    • 918272505

      Rahmen 1fach, Integro Flow, anthrazit matt

      2,40 €  / Stück*
    • 918192515

      Rahmen 3fach, Integro Flow, anthrazit matt

      7,50 €  / Stück*
    • 1992

      Cinch Modul Video, Zubehör, polarweiß/gelb

      34,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Anschluss
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55,50 mm
    • Breite
      55,50 mm
    • Tiefe
      19,30 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 7021
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 945572505
    PDF
    RoHS Report 945572505
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 945572505 | Hager Deutschland

      Produktbild 945572505

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 945572505 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 945572505

      Tragplatte 1fach für AMP Modular Jacks, Integro Modul-Einsätze, anthrazit gl.

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      365,61 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      945602502 - Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, polarweiß matt
      945602502
      Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, polarweiß matt
      Preis
      28,50 €
      / Stück *
      28,50 €
      / Stück *
    • 2
      9451115 - Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
      9451115
      Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
      Preis
      17,30 €
      / Stück *
      17,30 €
      / Stück *
    • 3
      945112511 - Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      945112511
      Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      Preis
      17,30 €
      / Stück *
      17,30 €
      / Stück *
    • 4
      945572507 - Tragplatte 1fach für AMP Modular Jacks, Integro Modul-Einsätze, grau gl.
      945572507
      Tragplatte 1fach für AMP Modular Jacks, Integro Modul-Einsätze, grau gl.
      Preis
      4,20 €
      / Stück *
      4,20 €
      / Stück *
    • 5
      945602501 - Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      945602501
      Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      Preis
      28,50 €
      / Stück *
      28,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Tragplatte 1fach für AMP Modular Jacks, Integro Modul-Einsätze, anthrazit gl.

    Tragplatte in Kompaktbauweise für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect Kat.3, Kat.5, Kat.5e und Kat.6.

    Anzahl Module: 1
    Montageart: Schraubbefestigung
    Höhe: 55,50 mm
    Breite: 55,50 mm
    Tiefe: 19,30 mm
    Farbe: Anthrazit
    RAL Nummer: Ähnlich RAL 7021
    Werkstoff: Thermoplast
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 945572505
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG