Mini Jack 8-polig geschirmt, Cat.6, Zubehör, alu 1985
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
KategorieCat6
-
AWG BereichAWG 26
-
Anschluss-/SteckertypSchneidklemme, Modular Buchse
-
Höhe18,60 mm
-
Breite16,20 mm
-
Tiefe38,90 mm
-
GeschirmtJa
-
Geeignet für mehrdrahtige LeiterNein
-
Geeignet für FlachkabelNein
-
FarbeAluminium
-
Anschluss ohne WerkzeugNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 1985
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
dc23-1030
Konformitätserklärung International 2023-06-19
PDF246,17 kB
Ausschreibungstext
Modular Jack 8-polig, Kat.6 geschirmt, RJ45, mit Schneidklemmen, nach DIN EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, Farbcode A und B nach TIA/EIA-568.
Kategorie: Cat6
AWG Bereich: AWG 26
Anschluss-/Steckertyp: Schneidklemme
Modular Buchse
Höhe: 18,60 mm
Breite: 16,20 mm
Tiefe: 38,90 mm
Geschirmt: Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter: Nein
Geeignet für Flachkabel: Nein
Halogenfrei: Ja
Farbe: Aluminium
Anschluss ohne Werkzeug: Nein
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 1985
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.