USB Ladesteckdose 230 V, 2fach, 3A, A+C, Integro, polarweiß matt 926202509
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Rahmen 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 45 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Eingangsspannung230 - 230 V
-
Ausgangsspannung5 - 5 V
-
Höhe50 mm
-
Breite50 mm
-
Tiefe20 mm
-
Einbautiefe31 mm
-
Anzahl der Ausgänge2
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Mit FeinsicherungNein
-
FarbePolarweiß
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Leistungsaufnahme standby0,15 W
-
Ausgangsstrom3000 mA
-
Steckverbinder/BuchsenMit USB-Buchsen Typ A + Typ C
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
SchutzOhne erhöhten Berührungsschutz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 926202509
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 926202509
USB Ladesteckdose 230 V, 2fach, 3A, A+C, Integro, polarweiß matt
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 2602xx-92610xx-92620xx - USB-Ladesteckdose 230 V (DE-EN-NL, 2020-09)
Montageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02
PDF2,67 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-11-29
PDF178,20 kB
Declaration of conformity
Konformitätserklärung International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Konformitätserklärung International 2021-06-16
PDF112,25 kB
Konformitätserklärung International 2021-10-25
PDF91,10 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24
PDF166,98 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24
PDF166,52 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.