Serienschalter, gemeinsame Eingangsklemme, Integro - Design Flow/Pure, schw. gl. 936552510
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (7)Kompatible Produkte
-
Passend zu 45 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 A
-
Bemessungsstrom IN10 A
-
Nennspannung250 V
-
FarbeSchwarz
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9005
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
ZusammenstellungBasiselement mit Zentralstück
-
MontageartEinbaubar, Schraubbefestigung
-
Anzahl der Tasten2
-
Einbautiefe10 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen13 mm
-
MontageartFür Schraubbefestigung
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
BeleuchtungOhne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
-
DrucktasterNein
-
Steuer-/BedienelementDoppelwippe
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 936552510
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 936552510
Serienschalter, gemeinsame Eingangsklemme, Integro - Design Flow/Pure, schw. gl.
PDF -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
40_01_11_2021
Konformitätserklärung International 2021-12-17
PDF273,46 kB
40_02_11_2021
Konformitätserklärung International 2021-12-13
PDF269,32 kB
Ausschreibungstext
Serienschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen.
Schaltstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V
Montageart: Einbaubar
Schraubbefestigung
Anzahl der Tasten: 2
Abmessungen: 55.50 x 55.50 mm
Einbautiefe: 10 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 13 mm
Halogenfrei: Ja
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 936552510
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.