Mehr Flexibilität mit neuen Hybridfeldern für UP-/AP-Feldverteiler.
Feldverteiler werden immer beliebter und setzen sich zunehmend durch. Viele Gründe sprechen für sie: Sie bieten mehr Platz, Flexibilität und die Möglichkeit, in einem einzigen Verteiler Energie- und Mutlimediafelder beliebig zu kombinieren. Jetzt hat Hager die beliebten Hybridfelder weiter optimiert. Neu ist die Montageplatte aus Kunststoff statt wie bisher aus Metall.
Auf einen Blick
- 8 Varianten für UP- und 8 Varianten für AP-Feldverteiler
- Felder: 4- bis 8-reihig
- Elektrische Trennung von Modular- und Mediabereich
- Inkl. QC-Klemme und waagrechter Abschottung
- Bei den Varianten UN61*2 / UN71*3 / UN81*3 und UN81*4 können die Patchpanel UM00* montiert werden