Feldverteiler Unter­putz

Mehr Flexi­bi­lität, Viel­falt und erwei­terter Innen­ausbau. Ideal für alle Anwen­dungen im Wohn- und Gewer­bebau - von der Ener­gie­ver­tei­lung bis zur Multi­me­di­a­nut­zung.

Feldverteiler Unterputz

Der multi­funk­tio­nale Vertei­ler­schrank für alle Anwen­dungen

Moderne Multi­me­dia­technik ist heute aus keinem Betrieb mehr wegzu­denken. Was Sie sich aller­dings wegdenken können, ist über­flüs­siger Kabel­salat. Voraus­ge­setzt, Sie denken vor und instal­lieren den Feldverteiler Multi­media von Hager. In unserem breiten Schranks­or­ti­ment finden Sie für jede Anfor­de­rung und jede Nische die passende Instal­la­ti­ons­lö­sung.

Liefe­rung nach Wunsch

Unsere Feldverteiler erhalten Sie in drei Liefer­formen: als Leer­ge­häuse, mecha­nisch bestückt oder komplett elek­trisch verdrahtet für den sofor­tigen Einbau. Neben Komplett­schränken sind alle Kompo­nenten auch einzeln lieferbar. Alle Feldverteiler erhalten Sie darüber hinaus als kombi­nierte Strom/-Multi­me­di­a­ver­teiler mit indi­vi­du­ellen Bestü­ckungs­pa­keten und Kunst­stoff­türen für ein verbes­sertes WLAN-Signal.


Feldverteiler Unter­putz von Hager

Vorteile im neuen Gehäuse

05:01


Der ultraf­lache Verteiler

Mit nur 110 mm Einbau­tiefe bietet der Feldverteiler Unter­putz die perfekte Lösung für die immer gängi­gere Montage in Hohl­wänden. Gleich­zeitig müssen immer mehr Modular- und Kommu­ni­ka­ti­ons­ge­räte einge­baut werden. Deshalb bietet unser Feld­ver­tei­ler­sor­ti­ment bis zu 8 Reihen und bis zu 3 Felder. So ist ausrei­chend Platz für alle Anwen­dungen und der Verteiler passt dennoch bündig in jede Wand.

 

  • 36 - 252 PLE
  • bis 125 A
  • nur 110 mm Einbau­tiefe
  • Schutz­klasse II
  • Schutzart IP30
  • Schlag­fes­tig­keit bis IK09
Feldverteiler

Das Sorti­ment im Über­blick


Illustration Kunststoff-Multimediafeld für Feldverteiler Unterputz von Hager

FWUxxS1

  • Blend­rahmen und Tür
  • Abde­ckung 125 mm
  • PE-Klemme quickconnect
  • Seit­li­cher Kabel­kanal
Illustration Leitungsöffnungen des Feldverteilers Unterputz von Hager

Multi­me­di­a­ver­teiler FWUxxK

  • Blend­rahmen und Tür
  • Abde­ckung 125 mm
  • PE-Klemme quickconnect
  • Multi­me­di­a­feld
  • Seit­li­cher Kabel­ka­nal­de­ckel auf Multi­me­dia­seite
  • Senk­rechte Schot­tung
  • Perfekt für den Wohnbau

 

Illustration Kunststofftür mit oder ohne Lüftungsschlitze für Feldverteiler Unterputz von Hager

Mauer­kasten FWUxxL

  • Mauer­kasten, leer
  • zum bestü­cken von Modular- und Medi­a­fel­dern
  • Blend­rahmen und Türen müssen sep. bestellt werden

 


Bestel­lung als Gesamt­paket oder in Einzel­teilen

Je nach Bedarf kann der Verteiler als Gesamt­paket oder baupha­sen­ab­hängig vom Mauer­kasten bis zur Tür einzeln bestellt werden (Objekt­lie­fer­form).

Feldverteiler

Mauer­kasten

In der Rohbau­phase wird der Mauer­kasten in den Back­stein- oder Hohl­wänden befes­tigt.

Feldverteiler

Vorver­drah­tete Felder

Die teils bereits mit Modu­lar­ge­räten bestückten und vorver­drah­teten Felder werden in den Mauer­kasten einge­schnappt.

Feldverteiler

Abschot­tung

Die senk­rechte Abschot­tung zwischen Modular- und Medi­a­feld sorgt dafür, dass die beiden Bereiche getrennt bleiben.

Feldverteiler

Multi­me­di­a­feld

Das leere Multi­me­di­a­feld wird eben­falls in den Mauer­kasten einge­schnappt.

Feldverteiler

Patch­pa­nels

Für die Vertei­lung der Daten über­nehmen die neuen Patch­pa­nels die Verant­wor­tung. Diese sorgen zudem dafür, dass alles sauber verstaut ist.

Feldverteiler

Blend­rahmen und Türe

Wenn Gipser und Maler ihre Arbeit beendet haben, ist es Zeit, Blend­rahmen und Türe zu montieren. Je nach Bedürf­nissen stehen verschie­dene Türen zur Verfü­gung.


Bauen Sie Ihren Instal­la­tions-vorsprung aus

Der Feldverteiler UP geht mit zahl­rei­chen tech­ni­schen Verbes­se­rungen ins Rennen. Das verkürzt die Instal­la­ti­ons­zeit und erwei­tert die Anwen­dungs­mög­lich­keiten für Sie und Ihre Kunden.
Feldverteiler

Leitungs­füh­rung

Der Feldverteiler bietet viel Platz, um Kabel resp. Rohre bei den gewohnten Leitungs­ein­füh­rungs­schie­bern einzu­führen. Zusätz­lich stehen Ihnen rück­sei­tige und seit­liche Einfüh­rungen zur Verfü­gung.


Feldverteiler

Belüf­tung

Oben und unten können seit­lich beid­seitig Öffnungen ausge­schnitten werden: zum Beispiel um Kabe­l­ein­sätze oder ein Belüf­tungskit (FD00P5) zu inte­grieren, das in der Hohl­wand­an­wen­dung die Wärme­ab­fuhr bei hoher Gerä­te­be­le­gung verbes­sert. Zusätz­liche Kunst­stoff­öff­nungen an den Seiten und hinten verbes­sern ausserdem das WLAN-Signal.

Feldverteiler

Kabel­zug­ent­las­tung

Alle Feldverteiler sind oben und unten mit Kabel­zug­ent­las­tungen versehen. Die Kabel­binder fädeln sich selbst­fin­dend ein. Eine weitere metal­li­sche Zugent­las­tungs­schiene ist als Zubehör erhält­lich (FZ850F).

Feldverteiler

Hohl­wan­danker

Die unver­lier­baren und aus dem Volta Klein­ver­teiler tausend­fach bewährten Hohl­wan­danker (VZ405N) sorgen auch im Feldverteiler dafür, dass sich dieser einfach und schnell in Hohl­wänden befes­tigen lässt.

Feldverteiler

Schot­tung

Senk­rechte und waage­rechte Schot­tungen sorgen für opti­malen Berüh­rungs­schutz zwischen den Feldern / Reihen. Die senk­rechten Schot­tungen mit vorper­fo­riertem Kabel­durch­gang sind bereits in die Multi­me­di­a­ver­teiler inte­griert.

Detailansicht Multimediafeld im Feldverteiler Unterputz von Hager

Kabel­ma­nage­ment

Der verti­kale seit­liche Raum in der Vertei­ler­wand wurde nutzbar gemacht und kann für die saubere Leitungs­füh­rung genutzt werden.


Feldverteiler

Multi­me­di­a­feld

Neben dem klas­si­schen Loch­blech erhalten Sie das Multi­me­di­a­feld auch mit robusten Kunst­stoff-Monta­ge­platten für ein besseres WLAN-Signal und mehr Flexi­bi­lität. Diese können auch unter der Trag­schiene befes­tigt werden, damit man mehr Einbau­tiefe gewinnt und somit auch grös­sere Geräte im UP-Feldverteiler komfor­tabel Platz finden.

Feldverteiler

Multi­media-Patch­panel

Die Patch­panel-Pakete, welche es für HMS- und Keystone-Einsätze gibt, lassen sich einfach im oberen Bereich des Multi­me­di­a­feldes montieren. Dank der Kunst­stoff­abde­ckung macht das Ganze einen sehr aufge­räumten Eindruck.

 

Feldverteiler

Türen

Der Feldverteiler UP wird stan­dard­mässig mit Stahl­blechtür ausge­lie­fert. Bei schlechter WLAN Über­tra­gung empfiehlt sich der Einsatz einer Kunst­stofftür, die wahl­weise geschlossen (FZ0xxFM2) oder geschlitzt (FZ0xxFM) erhält­lich ist, um die Signal-Dämp­fung durch die Tür zu mini­mieren.

von