The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • ZB13W
    EAN
    3250617621779
    Balení
    1 ks

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 800x800x205 ZB13W

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Podobné produkty:

    FP43SW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 800x800x205

    ZB13W

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (101)
    • Dveře 3 dostupné produkty
    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém 5 dostupné produkty
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 3 dostupné produkty
    • Retu­šovací tyčinka 2 dostupné produkty
    • Průchozí svor­kovnice 3 dostupné produkty
    • Přecho­dové víko pro instalační kanál 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Dveře
    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Retu­šovací tyčinka
    • Průchozí svor­kovnice
    • Přecho­dové víko pro instalační kanál
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč
    • Držák doku­mentů
    • Základna / prvek základny
    • Kolejni­cová svor­kovnice
    • Přípojni­cová spojka
    • Lišta DIN
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Kabe­lová vstupní objímka
    • Čisticí prostředek
    • Kabe­lová průchodka
    • Uzamykací systém
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Patch panel pro rozvaděč
    • Běžné příslu­šen­ství
    • Modulární konektor
    • Ozna­čovací mate­riál
    • Přípojni­cový terminál
    • Distri­buční svor­kovnice
    • FZ106N

      Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44

      0,00 €  / *
    • FZ011N

      Dveře levé pro FWx/FP53x, 769x248 mm, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ010W

      Dveře pravé s uzávěrem pro FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP54

      0,00 €  / *
    • FZ714

      Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou

      0,00 €  / *
    • FZ737B

      Sada pro spojení dvou skříní IP44/54 hl. 205 mm vedle sebe

      0,00 €  / *
    • FZ738

      Sada pro montáž skříně na podstavec IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ890N

      Závěsná lišta pro instalaci rozvaděčů včetně držáků, 2 m

      0,00 €  / *
    • FZ443B

      Spojovací sada vertikální, univers IP44/54, rozvaděč š. 800 mm, 3 pole

      0,00 €  / *
    • FZ401

      Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

      0,00 €  / *
    • FZ365N

      Kryt propojení přípojnic pro skříně univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ850S

      Lišta pro uchycení kabelů C-Profil 30x15 mm, 1 pole

      0,00 €  / *
    • FZ792N

      Opravný lak ve spreji 150 ml, barva bílá RAL 9010

      0,00 €  / *
    • FZ791N

      Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010

      0,00 €  / *
    • KR95P

      Řadová svorka 25-95 mm2

      0,00 €  / *
    • KR15P

      Svorka 1pól., 35-150mm2

      0,00 €  / *
    • K150AL

      Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm2, šedá

      0,00 €  / *
    • FZ443

      Rozvaděčový kryt Hager pro skříň šíře 800

      0,00 €  / *
    • FZ443N

      Rozvaděčový kryt šířky 800, pro 3 pole, bílý RAL9010

      0,00 €  / *
    • FZ13B

      Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP53x, 852x852 mm

      0,00 €  / *
    • FZ426

      Kabelová příruba rozvaděče, 46 průchodek, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ428

      Kabelová příruba pro záda rozvaděče, pro kabely 20x 5-9 mm, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ425

      Kabelová příruba rozvaděče, 13 průchodek, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ460N

      Plastová příruba s 7 předlis. otvory pro kabelové průchodky IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ466N

      Plastová příruba s 16 předlis. otvory pro kabelové průchodky IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ468N

      Plastová příruba bez předlis. otvorů pro kabelové průchodky IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ427L

      Záslepka pro boční otvor pro přípojnice s předlisovanými otvory, levá

      0,00 €  / *
    • FZ427R

      Záslepka pro boční otvor pro přípojnice s předlisovanými otvory, pravá

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ757M

      Kapsa na dokumenty magnetická, DIN A4 letter

      0,00 €  / *
    • FZ757A5

      Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A5

      0,00 €  / *
    • FZ757A4

      Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ623N

      Podstavec, univers, 200x800x205 mm

      0,00 €  / *
    • FZ613N

      Podstavec, univers, 100x800x205 mm

      0,00 €  / *
    • KM13A

      Přísluš. univers Z - PE/N svorkovnice 2x13

      0,00 €  / *
    • KM22A

      Přísluš. univers Z - PE/N svorkovnice 2x25

      0,00 €  / *
    • KM25A

      Přísluš. univers Z - PE/N svorkovnice 2x25

      0,00 €  / *
    • K46N

      Rozbočovací svorkovnice 1 x 25 / 2 x 16 mm², 5pólová

      0,00 €  / *
    • KH24C

      Rozbočovací svorkovnice 2 x 25 / 2 x 16 mm², 4pólová

      0,00 €  / *
    • KH70G

      Rozbočovací svorka 70mm², šedá

      0,00 €  / *
    • KH35E

      Rozbočovací svorka 35mm2, zelená

      0,00 €  / *
    • KH35L

      Rozbočovací svorka 35mm2, šedá

      0,00 €  / *
    • KH35N

      Rozbočovací svorka 35mm2, modrá

      0,00 €  / *
    • ZM75S

      Rohové propojení přípojnic 12x5, 5-pólové, 250 A

      0,00 €  / *
    • ZM85S

      Rohové propojení přípojnic 12x10, 5-pólové, 315 A

      0,00 €  / *
    • ZM25S

      Sada pro flexibilní propojení přípojnic 12x10 mm pro univers Z, 5pólová

      0,00 €  / *
    • ZM15S

      Sada pro flexibilní propojení přípojnic 12x5 mm pro univers Z, 5pólová

      0,00 €  / *
    • UZ01B4

      DIN lišta 35x15 mm, pro 1 pole, 246 mm

      0,00 €  / *
    • UT22B

      DIN lišta snížená 35 x 7, 5 izolovaná, 1 pole, o 21 mm

      0,00 €  / *
    • UT22C

      DIN lišta snížená 35 x 7, 5 izolovaná, 1 pole, 3 polohy až o 21 mm

      0,00 €  / *
    • UZ01A2

      Držák krytu univers N, vrchní díl nízký

      0,00 €  / *
    • UZ03A1

      Plastový spodní díl pro upevnění PVC krytu, univers N, se zajištěn

      0,00 €  / *
    • UZ05A1

      Díl pro zvýšené upevnění krytů, univers N (sada 4 ks)

      0,00 €  / *
    • FZ900

      Držáky skříně FWB/FP pro zapuštěnou montáž (sada 4 ks)

      0,00 €  / *
    • FZ803B

      Držáky pro vnější upevnění

      0,00 €  / *
    • U84T

      Koncový izolační držák DIN lišty, univers N, (2 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ04A1

      Dvojitý plastový spodní díl krytů univers N s upevnění PE/N svorkovnic

      0,00 €  / *
    • UZ00K2

      Adaptér pro dvě svorkovnice nad sebou s použitím

      0,00 €  / *
    • FZ412M

      Kabelová průchodka M40 pro průměr kabelu 14 - 29 mm

      0,00 €  / *
    • VZ404

      Čisticí prostředek pro plastové díly

      0,00 €  / *
    • FZ850M

      Kabelová průchodka M50, s pojistnou maticí IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ501N

      Náhradní vložka do standardního uzávěru, doppelbart 3mm

      0,00 €  / *
    • FZ502N

      Náhradní vložka do standardního uzávěru, vnější trojhran 7mm

      0,00 €  / *
    • FZ503N

      Náhradní vložka do standardního uzávěru, vnější čtyřhran 7mm

      0,00 €  / *
    • FZ504N

      Náhradní vložka do standardního uzávěru, zámkem se 2 klíči č. 1333

      0,00 €  / *
    • FZ529N

      Náhradní vložka do standardního uzávěru, čtyřhran 8 mm

      0,00 €  / *
    • FZ226

      Plombovatelný kryt zámku pro skříně univers IP44 (náhradní díl)

      0,00 €  / *
    • FZ530N

      Uzávěr s T rukojetí pro skříně FWx/FP

      0,00 €  / *
    • FZ532N

      Uzávěr s rukojetí pro skříně FWx/FP

      0,00 €  / *
    • FZ533N

      Uzávěr s rukojetí pro skříně FWx/FP s uzamykáním, klíč číslo 1333

      0,00 €  / *
    • FZ534N

      Výklopná klika pro skříně FWB/FP pro půlcilindrický zámek

      0,00 €  / *
    • FZ535N

      Výklopná rukojeť pro skříně FWB/FP pro půlcylindrickou vložku, plombovatelná

      0,00 €  / *
    • FZ518N

      Výklopná rukojeť s vložkou, klíč číslo 455E

      0,00 €  / *
    • FZ421

      Fixační díl kabelové příruby pro zajištění IP54

      0,00 €  / *
    • UZ00K1

      Držák bezšroubových svorkovnic pro univers FW a univers Z

      0,00 €  / *
    • FZ06MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ06MK

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x Keystone JACK na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ12MK

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x Keystone JACK na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ12MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • VZ314RJ

      RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit

      0,00 €  / *
    • VZ315FF

      KOAX modul (E-DAT-Format), F/F - zásuvka

      0,00 €  / *
    • VZ316FB

      KOAX modul (E-DAT-Format), IEC - zásuvka

      0,00 €  / *
    • VZ317FS

      KOAX modul (E-DAT-Format), IEC - zástrčka

      0,00 €  / *
    • VZ318LC

      Optický modul (E-DAT-Format), LC duplex

      0,00 €  / *
    • VZ314BL

      Záslepovací modul (E-DAT-Format)

      0,00 €  / *
    • VZ10DS

      0,00 €  / *
    • VZ10LLC

      0,00 €  / *
    • VZ10LSC

      0,00 €  / *
    • VZ20HA

      0,00 €  / *
    • VZ20HS

      0,00 €  / *
    • VZ20US

      0,00 €  / *
    • VZ30UA

      0,00 €  / *
    • VZ30US

      0,00 €  / *
    • VZ312BS

      Popisový pásek pro Patch panel, 12 modulů, samolepicí

      0,00 €  / *
    • K96N

      Připoj.svorka 10 - 50mm2 ke sběrně 12x5

      0,00 €  / *
    • K96M

      Připoj.svorka 1, 5 - 70mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 35mm2)

      0,00 €  / *
    • K96K

      Připoj.svorka 50 - 150mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 120mm2)

      0,00 €  / *
    • KS18A

      Připoj.svorka 50 - 185mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 25 - 120mm2)

      0,00 €  / *
    • KS18D

      Připoj.svorka Cu/Al 50 - 185mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 25 - 120mm2)

      0,00 €  / *
    • K96H

      Připoj.svorka 25 - 95mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 70mm2)

      0,00 €  / *
    • K53

      Pomoc.svorkovnice 7pol. do 6mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      800 mm
    • Šířka
      800 mm
    • Hloubka
      205 mm
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      3
    • Počet řad v rozvaděči
      15
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP54
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    Kryt, dveře
    • Počet zámků
      1
    • Typ ruko­jeti
      T-ru­kojeť
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Montáž na omítku

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration ZB13W
    PDF
    Hager RoHS report ZB13W
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ZB13W | Hager

      Obrázek produktu ZB13W

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet ZB13W | Hager

      Hager Product data sheet ZB13W

      Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 800x800x205

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Instruction manual International 2015-05-05 | Hager

      Instruction manual International 2015-05-05

      PDF
      3,08 MB
    • Installation manual

      Obrázek Installation manual International 2013-11-25 | Hager

      Installation manual International 2013-11-25

      PDF
      2,01 MB
      Obrázek MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm | Hager

      MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm

      Installation manual International 2025-01-28

      PDF
      4,45 MB
      Obrázek MA uni. - f. FZ425, FZ426 | Hager

      MA uni. - f. FZ425, FZ426

      Installation manual International 2009-12-16

      PDF
      632,98 kB
      Obrázek MA uni. - f. FZ426L, FZ426R | Hager

      MA uni. - f. FZ426L, FZ426R

      Installation manual International 2009-12-16

      PDF
      311,73 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      685,84 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      716,02 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě de-DE, en-GB 2025-08-12 | Hager

      Prohlášení o shodě de-DE, en-GB 2025-08-12

      PDF
      444,52 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.