Skleněný 1-násobný, rámeček série glas ze skla bílé barvy je určen pro zapuštěnou montáž spínačů a zásuvek Berker. Zhotoven je z tvrzeného skla s plastovou podložkou a umožňuje svislou i vodorovnou montáž. Je ideálním estetickým řešením pro použití v moderních budovách a použité materiály jsou garancí jeho dlouhé životnosti.
EAN
4011334440338
Balení
10 ks
Rámeček skleněný 1-násobný, série glas, sklo, barva bílá 109109
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Ústřední prvek komunikační technologie 4 dostupné produkty -
Zásuvková skříňka antény 4 dostupné produkty -
Vložka pro komunikační technologie 4 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro pokojový termostat / hodinový termostat 1 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro montáž rozvodných skříní / skříní na stěnu 1 dostupné produkty -
Zaslepovací kryt 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet skupin spínačů1
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálSklo
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška80 mm
-
Šířka80 mm
-
Hloubka5,80 mm
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 109109
Skleněný rámeček, 1-násobný, serie glas, sklo bílá
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12
PDF376,83 kB
Více dokumentace