Okvir, 5-struki, R.3, polarna bijela sjajna 10152289
Nije dostupno
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Izlaz za utičnicu 30 dostupni proizvodi -
Centralna ploča za komunikacijsku tehnologiju 8 dostupni proizvodi -
Dimer 4 dostupni proizvodi -
Osnovni element senzora pokreta 1 dostupni proizvodi -
Centralni element za dimer 2 dostupni proizvodi -
Senzorski element za senzor pokreta 8 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj:5
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalMetal, Termoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina364,70 mm
-
Širina80,75 mm
-
Dubina9,90 mm
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Instalacija, montaža
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno, Uspravno/Vertikalno
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 10152289
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 10152289
Okvir, 5-struki, R.3, polarna bijela sjajna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity International 2021-07-28
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Više dokumentacije