UP-Zählerverteiler K/T/OÖ/W 3ZP/2NZR/70TE/SK1/IP40/1093x711x253mm ZW312F-TK
EAN
3250617613545
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H07
Preis
603,15 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
QuickConnect-Klemme 2 Produkte verfügbar
-
Niederspannung HRC Sicherungsunterteil 1 Produkte verfügbar
-
Tür/Bedienfeld 3 Produkte verfügbar
-
Schließsystem 1 Produkte verfügbar
-
Hutschienenadapter 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 21 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe1176 mm
-
Breite797 mm
-
Tiefe253 mm
Ausstattung
-
Anzahl Felder3
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A1
-
Anzahl der Leerplätze1
-
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE1
-
Anzahl Reihen2
-
Multimedia Feld BereichOhne
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
-
SchutzklasseSchutzklasse I
Abdeckung, Tür
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser0
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
Werkstoff
-
RAL Nummer9010
Netzform
-
NetzformTN
Anschluss
-
Anordnung PE/N-Klemme im VerteilerfeldVertikal
-
Anschluss-/SteckertypKlemme
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung International 2014-11-28
PDF5,21 MB -
Tipps
17AT0052IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_web
Hager zählt auf Sie
PDF808,85 kB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-10-14
PDF157,82 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
UP-Zählerverteiler K/T/OÖ/W 3ZP/2NZR/70TE/SK1/IP40/1093x711x253mm
Standard Aufputz-Zählerverteiler zertifiziert nach OVE EN 62208 und geprüft nach OVE EN 61439-1/-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880. Bemessungsspannung400V/50Hz. Schutzart IP40, Bestehend aus Gehäuse mit Zählerplatz -Einsatz nach denTechnischen Anschlussbedingungen (TAEV) des jeweiligen Netzbetreibers, Hutschiene zum Einbau von Modulargeräten nach DIN 43880. Geräteabdeckung aus Stahlblech mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßigplombierbar ist die erste Reihe oberhalb der Zählerplatten. Fingersichere PE Klemme inmontagefreundlicher QuickConnect Technik. Tür aus Stahlblech wahlweise links oder rechts anschlagbar.
Höhe: 1176 mm
Breite: 797 mm
Tiefe: 253 mm
Anzahl Felder: 3
IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
Schutzklasse: Schutzklasse I
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZW312F-TK
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Standard Aufputz-Zählerverteiler zertifiziert nach OVE EN 62208 und geprüft nach OVE EN 61439-1/-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880. Bemessungsspannung400V/50Hz. Schutzart IP40, Bestehend aus Gehäuse mit Zählerplatz -Einsatz nach denTechnischen Anschlussbedingungen (TAEV) des jeweiligen Netzbetreibers, Hutschiene zum Einbau von Modulargeräten nach DIN 43880. Geräteabdeckung aus Stahlblech mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßigplombierbar ist die erste Reihe oberhalb der Zählerplatten. Fingersichere PE Klemme inmontagefreundlicher QuickConnect Technik. Tür aus Stahlblech wahlweise links oder rechts anschlagbar.
Höhe: 1176 mm
Breite: 797 mm
Tiefe: 253 mm
Anzahl Felder: 3
IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
Schutzklasse: Schutzklasse I
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZW312F-TK
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!