The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­ver­teiler
    • Komplett­ver­teiler
    • ZKA9ZV24
    EAN
    3250611009474
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H01
    • Komplett­ver­teiler

    Zählerverteiler Kärnten,VZSS,9 Zählerplätze,24 Platzeinheiten ZKA9ZV24

    Preis
    € 4.520,11
    / Stück *
    € 4.520,11
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zählerverteiler Kärnten,VZSS,9 Zählerplätze,24 Platzeinheiten

    ZKA9ZV24

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1950 mm
    • Breite
      800 mm
    • Tiefe
      205 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 5 mm
    • Höhe Sammelschiene
      12 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      24
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      9
    • Anzahl der Leer­plätze
      0
    • Anzahl Reihen
      2
    • Multi­media Feld Bereich
      Ohne
    • Anzahl Sammelschie­nen­durch­füh­rungen
      2
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Aufputz
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      2
    • Anzahl der Schlösser
      1
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klapp­griff mit Vorreiber
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-C-S, TT
    Anschluss
    • Art der Sammelschie­nen­e­in­spei­se­klemme
      Bis 50 mm²
    • Anzahl der RJ45 Ansch­lüsse
      0
    • Anord­nung PE/N-Klemme im Vertei­ler­feld
      Waage­recht
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Klemme

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZKA9ZV24
    PDF
    RoHS report ZKA9ZV24
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild ZKA9ZV24 | Hager Deutschland

      Produktbild ZKA9ZV24

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZKA9ZV24 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZKA9ZV24

      Zählerverteiler Kärnten,VZSS,9 Zählerplätze,24 Platzeinheiten

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZKA12ZV24 - Zählerverteiler Kärnten,VZSS,12 Zählerplätze,24 Platzeinheiten
      ZKA12ZV24
      Zählerverteiler Kärnten, VZSS, 12 Zählerplätze, 24 Platzeinheiten
      Preis
      € 5.807,71
      / Stück *
      € 5.807,71
      / Stück *
    • 2
      ZKA6ZV12 - Zählerverteiler Kärnten,VZSS,6 Zählerplätze,12 Platzeinheiten
      ZKA6ZV12
      Zählerverteiler Kärnten, VZSS, 6 Zählerplätze, 12 Platzeinheiten
      Preis
      € 2.999,11
      / Stück *
      € 2.999,11
      / Stück *
    • 3
      ZNO1ZV24 - Zählerverteiler,EVN Netz GmbH,1 Zählerplatz,24 Platzeinheiten
      ZNO1ZV24
      Zählerverteiler, EVN Netz GmbH, 1 Zählerplatz, 24 Platzeinheiten
      Preis
      € 891,75
      / Stück *
      € 891,75
      / Stück *
    • 4
      ZNO1ZV36 - Zählerverteiler,EVN Netz GmbH,1 Zählerplatz, 36 Platzeinheiten
      ZNO1ZV36
      Zählerverteiler, EVN Netz GmbH, 1 Zählerplatz, 36 Platzeinheiten
      Preis
      € 1.006,62
      / Stück *
      € 1.006,62
      / Stück *
    • 5
      ZNO1ZV60 - Zählerverteiler, EVN Netz GmbH, 1 Zählerplatz,60 Platzeinheiten
      ZNO1ZV60
      Zählerverteiler, EVN Netz GmbH, 1 Zählerplatz, 60 Platzeinheiten
      Preis
      € 1.035,20
      / Stück *
      € 1.035,20
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zählerverteiler Kärnten,VZSS,9 Zählerplätze,24 Platzeinheiten

    Zählerverteiler mit 9 Zählerplätzen inkl. je einer 25A Vorsicherung in laienbedienbarer Ausführung für Kärnten als Einzelstandverteiler für die Innenraummontage nach OVE EN 61439-1/-3. Schutzart IP44, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff. Durchsteckflansche oben eingebaut und unten offen, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Waagerechte Abfangschiene zur Stabilisierung im Schrank enthalten. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Tür mit Stangenverschluß mit Dreipunktschließung. Sockelleiste (Höhe 100 mm) serienmäßig montiert mit abnehmbarer Frontblende. Die Vorsicherungen sind als Reitersicherungen auf einem 4-poligen Sammelschienensystem montiert. Vormontiert ist je eine 50mmm² Anschlussklemme AL/CU zur Einspeisung auf der Sammelschiene. 16mm² Abgangsklemmen für die PE und N Leiter je ZPL sind im oberen Anschlussraum nutzbar. Hinweis: Wand- und Bodenbefestigung notwendig! Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander anflanschbar.

    Höhe: 1950 mm
    Breite: 800 mm
    Tiefe: 205 mm
    Anzahl Felder: 24
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
    Schutzklasse: Schutzklasse II
    Montageart: Aufputz
    Anzahl Schranktüren: 2
    Anzahl der Schlösser: 1
    Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
    RAL Nummer: 9010

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZKA9ZV24
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf