Zählerverteiler,EVN Netz GmbH,1 Zählerplatz,24 Platzeinheiten ZNO1ZV24
EAN
3250617713566
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H01
810,46 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Einführungsflansch für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
-
Schließsystem 1 Produkte verfügbar
-
Plantasche 1 Produkte verfügbar
-
Montagezubehör 1 Produkte verfügbar
-
Abdeckleiste 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe1100 mm
-
Breite300 mm
-
Tiefe205 mm
Ausstattung
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A1
-
Anzahl der Leerplätze0
-
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE0
-
Anzahl Reihen2
-
Multimedia Feld BereichOhne
-
NAR Zählerfeld Montage vonzum Einbau von Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptschalter, Vorsicherungen
-
Anzahl Sammelschienendurchführungen0
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchutzklasseSchutzklasse II
Abdeckung, Tür
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser1
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
Werkstoff
-
RAL Nummer9010
Netzform
-
NetzformTN-C-S, TT
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung10-35 mm²
-
Anzahl der RJ45 Anschlüsse0
-
Anordnung PE/N-Klemme im VerteilerfeldVertikal
-
Anschluss-/SteckertypKlemme
Architektur
-
Polanzahl4
Ausschreibungstext
Zählerverteiler,EVN Netz GmbH,1 Zählerplatz,24 Platzeinheiten
Zählerverteiler mit 1 Zählerplatz für Niederösterreich als Wandaufbauschrank für die Innenraummontage nach DIN EN 61439-1/-3, zur Aufputz-, Unterputz- oder teilversenkter Montage. Schutzart IP44, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Tür mit Vorreiber. 4-polige fingersichere Hautanschlussklemme Anschlussraum im unteren Anschlussraum. Hinweis: Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.
Höhe: 1100 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 205 mm
Anzahl Felder: 1
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Schutzklasse: Schutzklasse II
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZNO1ZV24
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zählerverteiler mit 1 Zählerplatz für Niederösterreich als Wandaufbauschrank für die Innenraummontage nach DIN EN 61439-1/-3, zur Aufputz-, Unterputz- oder teilversenkter Montage. Schutzart IP44, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Tür mit Vorreiber. 4-polige fingersichere Hautanschlussklemme Anschlussraum im unteren Anschlussraum. Hinweis: Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.
Höhe: 1100 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 205 mm
Anzahl Felder: 1
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Schutzklasse: Schutzklasse II
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZNO1ZV24
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.