The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­ver­teiler
    • Komplett­ver­teiler
    • ZNO1ZV36
    EAN
    3250611009405
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H01
    • Komplett­ver­teiler

    Zählerverteiler,EVN Netz GmbH,1 Zählerplatz, 36 Platzeinheiten ZNO1ZV36

    Preis
    € 1.006,62
    / Stück *
    € 1.006,62
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zählerverteiler,EVN Netz GmbH,1 Zählerplatz, 36 Platzeinheiten

    ZNO1ZV36

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1250 mm
    • Breite
      300 mm
    • Tiefe
      205 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      1
    • Anzahl der Leer­plätze
      0
    • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
      0
    • Anzahl Reihen
      3
    • Multi­media Feld Bereich
      Ohne
    • NAR Zähler­feld Montage von
      zum Einbau von Haupt­lei­tungs­ab­zweig­klemme, Hauptschal­ter, Vorsi­che­rungen
    • Anzahl Sammelschie­nen­durch­füh­rungen
      0
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      1
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klapp­griff mit Vorreiber
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-C-S, TT
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
      10-35 mm²
    • Anzahl der RJ45 Ansch­lüsse
      0
    • Anord­nung PE/N-Klemme im Vertei­ler­feld
      Senk­recht
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Klemme
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZNO1ZV36
    PDF
    RoHS report ZNO1ZV36
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild ZNO1ZV36 | Hager Deutschland

      Produktbild ZNO1ZV36

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZNO1ZV36 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZNO1ZV36

      Zählerverteiler,EVN Netz GmbH,1 Zählerplatz, 36 Platzeinheiten

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZKA12ZV24 - Zählerverteiler Kärnten,VZSS,12 Zählerplätze,24 Platzeinheiten
      ZKA12ZV24
      Zählerverteiler Kärnten, VZSS, 12 Zählerplätze, 24 Platzeinheiten
      Preis
      € 5.807,71
      / Stück *
      € 5.807,71
      / Stück *
    • 2
      ZKA6ZV12 - Zählerverteiler Kärnten,VZSS,6 Zählerplätze,12 Platzeinheiten
      ZKA6ZV12
      Zählerverteiler Kärnten, VZSS, 6 Zählerplätze, 12 Platzeinheiten
      Preis
      € 2.999,11
      / Stück *
      € 2.999,11
      / Stück *
    • 3
      ZKA9ZV24 - Zählerverteiler Kärnten,VZSS,9 Zählerplätze,24 Platzeinheiten
      ZKA9ZV24
      Zählerverteiler Kärnten, VZSS, 9 Zählerplätze, 24 Platzeinheiten
      Preis
      € 4.520,11
      / Stück *
      € 4.520,11
      / Stück *
    • 4
      ZNO1ZV24 - Zählerverteiler,EVN Netz GmbH,1 Zählerplatz,24 Platzeinheiten
      ZNO1ZV24
      Zählerverteiler, EVN Netz GmbH, 1 Zählerplatz, 24 Platzeinheiten
      Preis
      € 944,36
      / Stück *
      € 944,36
      / Stück *
    • 5
      ZNO1ZV60 - Zählerverteiler, EVN Netz GmbH, 1 Zählerplatz,60 Platzeinheiten
      ZNO1ZV60
      Zählerverteiler, EVN Netz GmbH, 1 Zählerplatz, 60 Platzeinheiten
      Preis
      € 1.035,20
      / Stück *
      € 1.035,20
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zählerverteiler,EVN Netz GmbH,1 Zählerplatz, 36 Platzeinheiten

    Zählerverteiler mit 1 Zählerplatz für Niederösterreich als Wandaufbauschrank für die Innenraummontage nach DIN EN 61439-1/-3, zur Aufputz-, Unterputz- oder teilversenkter Montage. Schutzart IP44, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Tür mit Vorreiber. 4-polige fingersichere Hautanschlussklemme Anschlussraum im unteren Anschlussraum. Hinweis: Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

    Höhe: 1250 mm
    Breite: 300 mm
    Tiefe: 205 mm
    Anzahl Felder: 1
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
    Schutzklasse: Schutzklasse II
    Anzahl Schranktüren: 1
    Anzahl der Schlösser: 1
    Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
    RAL Nummer: 9010

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZNO1ZV36
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf