The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­un­ter­teile
    • UW3FS
    EAN
    3250616110632
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H07
    • Zähler­platz Zubehör
    • NH-Si­che­rungs­un­ter­teile
    • Mehr sehen

    Sicherungsträger für NH-Trenner Gr00 für ZW-Verteiler OS,Zählertafel Österreich UW3FS

    Preis
    € 35,21
    / Stück *
    € 35,21
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungsträger für NH-Trenner Gr00 für ZW-Verteiler OS,Zählertafel Österreich

    UW3FS

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH00
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Monta­ge­platte
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration UW3FS
    PDF
    Hager RoHS Report UW3FS
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UW3FS | Hager Deutschland

      Produktbild UW3FS

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UW3FS | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UW3FS

      Sicherungsträger für NH-Trenner Gr00 für ZW-Verteiler OS,Zählertafel Österreich

      PDF
    • Tipps

      Bild 17AT0052IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_web | Hager Deutschland

      17AT0052IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_web

      Hager zählt auf Sie

      PDF
      808,85 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LZ160 - Bausatz für NH1-3-Trenner zur Erhöhung Schaltleistung AC23B bei 690 V, Set=3St.
      LZ160
      Bausatz für NH1-3-Trenner zur Erhöhung Schaltleistung AC23B bei 690 V, Set=3St.
      Preis
      € 39,11
      / Stück *
      € 39,11
      / Stück *
    • 2
      LT050U - Sicherungsunterteil NH00 3x160A Aufbau Zu + Ab: Rahmenklemme 70 mm²
      LT050U
      Sicherungsunterteil NH00 3x160A Aufbau Zu + Ab: Rahmenklemme 70 mm²
      Preis
      € 85,65
      / Stück *
      € 85,65
      / Stück *
    • 3
      LT250U - Sicherungsunterteil NH2 3x400A Montageplatte Zu- und Abgang Schraubanschluss M10
      LT250U
      Sicherungsunterteil NH2 3x400A Montageplatte Zu- und Abgang Schraubanschluss M10
      Preis
      € 417,90
      / Stück *
      € 417,90
      / Stück *
    • 4
      LT153U - Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10
      LT153U
      Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10
      Preis
      € 366,30
      / Stück *
      € 366,30
      / Stück *
    • 5
      LT253U - Sicherungsunterteil NH2 3x400A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10
      LT253U
      Sicherungsunterteil NH2 3x400A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10
      Preis
      € 479,21
      / Stück *
      € 479,21
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sicherungsträger für NH-Trenner Gr00 für ZW-Verteiler OS,Zählertafel Österreich

    Zubehör für Zählerverteiler hager ZW

    Nennstrom: 63 A
    Sicherungsgröße: NH00
    Montage auf: Montageplatte
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP30

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : UW3FS
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf