Sicherungsunterteil NH2 3x400A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10 LT253U
EAN
3250614201080
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
419,58 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar
-
Stromwandler 6 Produkte verfügbar
-
Kabelklemmenanschluss 3 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für NH-Unterteile 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom400 A
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A
Sicherung
-
SicherungsgrößeNH2
Architektur
-
Polanzahl3
Anschluss
-
Anschluss-/Steckertyp AusgangM10 Anschluss
-
Anschluss-/Steckertyp EingangM10 Anschluss
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment8 - 8 Nm
-
Montage aufSammelschienensystem
-
Vertikale Montage möglichJa
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom37 W
Spannung
-
Isolationsspannung Ui1000 V
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Technische Beilage (single-product)
Verlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-08-03
PDF71,94 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Sicherungsunterteil NH2 3x400A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10
NH-Sicherungsunterteile
Nennstrom: 400 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 25 A
32 A
35 A
40 A
50 A
63 A
80 A
100 A
125 A
160 A
200 A
224 A
250 A
315 A
355 A
400 A
Sicherungsgröße: NH2
Polanzahl: 3
Nominales Drehmoment: 8 - 8 Nm
Montage auf: Sammelschienensystem
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 37 W
Isolationsspannung Ui: 690 V
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LT253U
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
NH-Sicherungsunterteile
Nennstrom: 400 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 25 A
32 A
35 A
40 A
50 A
63 A
80 A
100 A
125 A
160 A
200 A
224 A
250 A
315 A
355 A
400 A
Sicherungsgröße: NH2
Polanzahl: 3
Nominales Drehmoment: 8 - 8 Nm
Montage auf: Sammelschienensystem
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 37 W
Isolationsspannung Ui: 690 V
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LT253U
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.