The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­un­ter­teile
    • LL217U
    EAN
    3250614122170
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • NH-Si­che­rungs­un­ter­teile

    Sicherungsleistenunterteil NH2/185mm mit V-Alu Anschlussklemme LL217U

    Preis
    € 679,34
    / Stück *
    € 679,34
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungsleistenunterteil NH2/185mm mit V-Alu Anschlussklemme

    LL217U

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      400 A
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH2
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      20 - 20 Nm
    • Montage auf
      Sammelschie­nen­system
    • Verti­kale Montage möglich
      Nein
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      115 W
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      690 - 690 V
    Nur für den internen Gebrauch
    • Stan­dard
      IEC/EN 60269
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Abmes­sungen
    • Abstand Sammelschienen
      185 mm
    • Länge
      125 mm
    • Breite
      98 mm
    • Höhe
      676 mm
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      800
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      200
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Funk­ti­onen
    • Einschwenk­vor­rich­tung
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 60 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      3

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LL217U
    PDF
    RoHS Report LL217U
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LL217U | Hager Deutschland

      Produktbild LL217U

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LL217U | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LL217U

      Sicherungsleistenunterteil NH2/185mm mit V-Alu Anschlussklemme

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LZ160 - Bausatz für NH1-3-Trenner zur Erhöhung Schaltleistung AC23B bei 690 V, Set=3St.
      LZ160
      Bausatz für NH1-3-Trenner zur Erhöhung Schaltleistung AC23B bei 690 V, Set=3St.
      Preis
      € 39,11
      / Stück *
      € 39,11
      / Stück *
    • 2
      LT150U - Sicherungsunterteil NH1 3x250A Montageplatte Zu- und Abgang Schraubanschluss M10
      LT150U
      Sicherungsunterteil NH1 3x250A Montageplatte Zu- und Abgang Schraubanschluss M10
      Preis
      € 295,37
      / Stück *
      € 295,37
      / Stück *
    • 3
      LT153U - Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10
      LT153U
      Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10
      Preis
      € 366,30
      / Stück *
      € 366,30
      / Stück *
    • 4
      LT056U - Sicherungsunterteil NH00 3x160A Sammelschiene 60mm  Rahmenklemme 95mm²
      LT056U
      Sicherungsunterteil NH00 3x160A Sammelschiene 60mm Rahmenklemme 95mm²
      Preis
      € 114,39
      / Stück *
      € 114,39
      / Stück *
    • 5
      LT050U - Sicherungsunterteil NH00 3x160A Aufbau Zu + Ab: Rahmenklemme 70 mm²
      LT050U
      Sicherungsunterteil NH00 3x160A Aufbau Zu + Ab: Rahmenklemme 70 mm²
      Preis
      € 85,65
      / Stück *
      € 85,65
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sicherungsleistenunterteil NH2/185mm mit V-Alu Anschlussklemme

    NH-Sicherungsunterteil

    Nennstrom: 400 A
    Nennstrom für Sicherungseinsätze: 25 A
    32 A
    35 A
    40 A
    50 A
    63 A
    80 A
    100 A
    125 A
    160 A
    200 A
    224 A
    250 A
    315 A
    355 A
    400 A
    Sicherungsgröße: NH2
    Polanzahl: 3
    Nominales Drehmoment: 20 - 20 Nm
    Montage auf: Sammelschienensystem
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 115 W

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LL217U
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf