Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10 LT153U
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Stromwandler 6 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für NH-Unterteile 1 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar -
Kabelklemmenanschluss 3 Produkte verfügbar -
Klemmenabdeckung 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN250 A
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc50 kA
-
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 609478,60 kA
-
SicherungsgrößeNH1
-
Polanzahl3
-
Anschluss-/Steckertyp AusgangM10 Anschluss
-
Anschluss-/Steckertyp EingangM10 Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter6 - 150 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter6 - 150 mm²
-
Typ der AusgangsverbindungSchraubanschluss
-
Anschlussart EingangSchraubanschluss
-
Nominales Drehmoment20 - 20 Nm
-
Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene6 - 6 Nm
-
Montage aufSammelschienensystem
-
Vertikale Montage möglichJa
-
Leistungsabgabe bei IN20 W
-
Leistungsabgabe bei Volllast89 W
-
Leistungsabgabe des im Gerät installierten Sicherungselements23 W
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue400 - 690 V
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
StandardIEC/EN 60269
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Breite/Dicke Sammelschiene12 - 30 mm
-
Abstand Sammelschienen60 mm
-
Länge110 mm
-
Breite184 mm
-
Höhe306 mm
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele1400
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
EinschwenkvorrichtungNein
-
Lager-/Transporttemperatur-25 - 55 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-23
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LT153U
Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10
PDF -
Montageanleitung
HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03
Montageanleitung International 2026-10-14
PDF1,47 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24
PDF246,08 kB
Ausschreibungstext
NH-Sicherungsunterteile
Nennstrom: 250 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
35 A
40 A
50 A
63 A
80 A
100 A
125 A
160 A
200 A
224 A
250 A
Sicherungsgröße: NH1
Polanzahl: 3
Anschluss-/Steckertyp Ausgang: M10 Anschluss
Anschluss-/Steckertyp Eingang: M10 Anschluss
Nominales Drehmoment: 8 - 8 Nm
Montage auf: Sammelschienensystem
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 20 W
Isolationsspannung Ui: 1000 V
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LT153U
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...