The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­un­ter­teile
    • LT056U
    EAN
    3250614201028
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • NH-Si­che­rungs­un­ter­teile

    Sicherungsunterteil NH00 3x160A Sammelschiene 60mm Rahmenklemme 95mm² LT056U

    Preis
    € 114,39
    / Stück *
    € 114,39
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungsunterteil NH00 3x160A Sammelschiene 60mm Rahmenklemme 95mm²

    LT056U

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      160 A
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
      50 kA
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      5 kA
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH00
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Ausgang
      Käfig­klemme
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Eingang
      Käfig­klemme
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      6 - 95 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      6 - 95 mm²
    • Typ der Ausgangs­ver­bin­dung
      Direk­t­an­schluss
    • Anschlussart Eingang
      Direk­t­an­schluss
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      4,5 - 4,5 Nm
    • Dreh­mo­ment zur Befes­ti­gung auf Sammelschiene
      6 - 6 Nm
    • Montage auf
      Sammelschie­nen­system
    • Verti­kale Montage möglich
      Ja
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      14 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei Voll­last
      50 W
    • Leis­tungs­ab­gabe des im Gerät instal­lierten Siche­rungs­ele­ments
      12 W
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 690 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Nur für den internen Gebrauch
    • Stan­dard
      IEC/EN 60269
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Abmes­sungen
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      12 - 30 mm
    • Abstand Sammelschienen
      60 mm
    • Länge
      104 mm
    • Breite
      106 mm
    • Höhe
      206 mm
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      1400
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      200
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Funk­ti­onen
    • Einschwenk­vor­rich­tung
      Ja
    Einsatz­be­din­gungen
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LT056U
    PDF
    RoHS Report LT056U
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LT056U | Hager Deutschland

      Produktbild LT056U

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LT056U | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LT056U

      Sicherungsunterteil NH00 3x160A Sammelschiene 60mm Rahmenklemme 95mm²

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24

      PDF
      246,08 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LZ160 - Bausatz für NH1-3-Trenner zur Erhöhung Schaltleistung AC23B bei 690 V, Set=3St.
      LZ160
      Bausatz für NH1-3-Trenner zur Erhöhung Schaltleistung AC23B bei 690 V, Set=3St.
      Preis
      € 39,11
      / Stück *
      € 39,11
      / Stück *
    • 2
      LT150U - Sicherungsunterteil NH1 3x250A Montageplatte Zu- und Abgang Schraubanschluss M10
      LT150U
      Sicherungsunterteil NH1 3x250A Montageplatte Zu- und Abgang Schraubanschluss M10
      Preis
      € 295,37
      / Stück *
      € 295,37
      / Stück *
    • 3
      LT153U - Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10
      LT153U
      Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10
      Preis
      € 366,30
      / Stück *
      € 366,30
      / Stück *
    • 4
      LL217U - Sicherungsleistenunterteil NH2/185mm mit V-Alu Anschlussklemme
      LL217U
      Sicherungsleistenunterteil NH2/185mm mit V-Alu Anschlussklemme
      Preis
      € 679,34
      / Stück *
      € 679,34
      / Stück *
    • 5
      LT050U - Sicherungsunterteil NH00 3x160A Aufbau Zu + Ab: Rahmenklemme 70 mm²
      LT050U
      Sicherungsunterteil NH00 3x160A Aufbau Zu + Ab: Rahmenklemme 70 mm²
      Preis
      € 85,65
      / Stück *
      € 85,65
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sicherungsunterteil NH00 3x160A Sammelschiene 60mm Rahmenklemme 95mm²

    NH-Sicherungsunterteile

    Nennstrom: 160 A
    Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2 A
    4 A
    6 A
    10 A
    16 A
    20 A
    25 A
    32 A
    35 A
    40 A
    50 A
    63 A
    80 A
    100 A
    125 A
    160 A
    Sicherungsgröße: NH00
    Polanzahl: 3
    Anschluss-/Steckertyp Ausgang: Käfigklemme
    Anschluss-/Steckertyp Eingang: Käfigklemme
    Nominales Drehmoment: 8 - 8 Nm
    Montage auf: Sammelschienensystem
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 14 W
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LT056U
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf