The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­un­ter­teile
    • LT050U
    EAN
    3250614201004
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • NH-Si­che­rungs­un­ter­teile

    Sicherungsunterteil NH00 3x160A Aufbau Zu + Ab: Rahmenklemme 70 mm² LT050U

    Preis
    € 85,65
    / Stück *
    € 85,65
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungsunterteil NH00 3x160A Aufbau Zu + Ab: Rahmenklemme 70 mm²

    LT050U

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      160 A
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
      50 kA
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      5 kA
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH00
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Ausgang
      Käfig­klemme
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Eingang
      Käfig­klemme
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      6 - 95 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      6 - 95 mm²
    • Typ der Ausgangs­ver­bin­dung
      Direk­t­an­schluss
    • Anschlussart Eingang
      Direk­t­an­schluss
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      4,5 - 4,5 Nm
    • Montage auf
      Monta­ge­platte
    • Verti­kale Montage möglich
      Ja
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Senk­recht
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      9 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei Voll­last
      45 W
    • Leis­tungs­ab­gabe des im Gerät instal­lierten Siche­rungs­ele­ments
      12 W
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 690 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Nur für den internen Gebrauch
    • Stan­dard
      IEC/EN 60269
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Abmes­sungen
    • Länge
      80 mm
    • Breite
      106 mm
    • Höhe
      206 mm
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      1400
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      200
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Funk­ti­onen
    • Einschwenk­vor­rich­tung
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LT050U
    PDF
    RoHS Report LT050U
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LT050U | Hager Deutschland

      Produktbild LT050U

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LT050U | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LT050U

      Sicherungsunterteil NH00 3x160A Aufbau Zu + Ab: Rahmenklemme 70 mm²

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24

      PDF
      246,08 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LZ160 - Bausatz für NH1-3-Trenner zur Erhöhung Schaltleistung AC23B bei 690 V, Set=3St.
      LZ160
      Bausatz für NH1-3-Trenner zur Erhöhung Schaltleistung AC23B bei 690 V, Set=3St.
      Preis
      € 39,11
      / Stück *
      € 39,11
      / Stück *
    • 2
      LT150U - Sicherungsunterteil NH1 3x250A Montageplatte Zu- und Abgang Schraubanschluss M10
      LT150U
      Sicherungsunterteil NH1 3x250A Montageplatte Zu- und Abgang Schraubanschluss M10
      Preis
      € 295,37
      / Stück *
      € 295,37
      / Stück *
    • 3
      LT153U - Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10
      LT153U
      Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10
      Preis
      € 366,30
      / Stück *
      € 366,30
      / Stück *
    • 4
      LT056U - Sicherungsunterteil NH00 3x160A Sammelschiene 60mm  Rahmenklemme 95mm²
      LT056U
      Sicherungsunterteil NH00 3x160A Sammelschiene 60mm Rahmenklemme 95mm²
      Preis
      € 114,39
      / Stück *
      € 114,39
      / Stück *
    • 5
      LL217U - Sicherungsleistenunterteil NH2/185mm mit V-Alu Anschlussklemme
      LL217U
      Sicherungsleistenunterteil NH2/185mm mit V-Alu Anschlussklemme
      Preis
      € 679,34
      / Stück *
      € 679,34
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sicherungsunterteil NH00 3x160A Aufbau Zu + Ab: Rahmenklemme 70 mm²

    NH-Sicherungsunterteile

    Nennstrom: 160 A
    Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2 A
    4 A
    6 A
    10 A
    16 A
    20 A
    25 A
    32 A
    35 A
    40 A
    50 A
    63 A
    80 A
    100 A
    125 A
    160 A
    Sicherungsgröße: NH00
    Polanzahl: 3
    Anschluss-/Steckertyp Ausgang: Käfigklemme
    Anschluss-/Steckertyp Eingang: Käfigklemme
    Nominales Drehmoment: 8 - 8 Nm
    Montage auf: Montageplatte
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 9 W
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LT050U
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf