Blendrahme,ZW,n für ZW312F,extern,798x1176mm, Zählertafel Österreich UW32FF
EAN
3250616110694
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H07
219,65 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe1176 mm
-
Breite797 mm
-
Tiefe10 mm
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeLackiert
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Ausschreibungstext
Blendrahme,ZW,n für ZW312F,extern,798x1176mm, Zählertafel Österreich
Zubehör für Zählerverteiler hager ZW
Höhe: 1176 mm
Breite: 797 mm
Tiefe: 10 mm
Werkstoff: Stahl
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UW32FF
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zubehör für Zählerverteiler hager ZW
Höhe: 1176 mm
Breite: 797 mm
Tiefe: 10 mm
Werkstoff: Stahl
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UW32FF
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.