The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­ver­teiler
    • Verteiler Zubehör und Ersatz­teile
    • UW32MD
    EAN
    3250616110588
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H07
    • Verteiler Zubehör und Ersatz­teile

    Stahlblechtür,ZW, für ZW312F/W,3 feldrig, 2DIN,Zählertafel Österreich UW32MD

    Preis
    € 331,86
    / Stück *
    € 331,86
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Stahlblechtür,ZW, für ZW312F/W,3 feldrig, 2DIN,Zählertafel Österreich

    UW32MD

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Tiefe
      10 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Ja
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Art der Schranktür
      Schlosstür
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Produkt­farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Aufputz

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration UW32MD
    PDF
    Hager RoHS Report UW32MD
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UW32MD | Hager Deutschland

      Produktbild UW32MD

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UW32MD | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UW32MD

      Stahlblechtür,ZW, für ZW312F/W,3 feldrig, 2DIN,Zählertafel Österreich

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ835N - Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Einbau in Schränke der Höhe 800mm
      FZ835N
      Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Einbau in Schränke der Höhe 800mm
      Preis
      € 109,36
      / Stück *
      € 109,36
      / Stück *
    • 2
      FZ836N - Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Einbau in Schränke der Höhe 950mm
      FZ836N
      Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Einbau in Schränke der Höhe 950mm
      Preis
      € 109,99
      / Stück *
      € 109,99
      / Stück *
    • 3
      FZ535N - Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, plombierbar, für IP44/54
      FZ535N
      Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, plombierbar, für IP44/54
      Preis
      € 130,33
      / Stück *
      € 130,33
      / Stück *
    • 4
      FZ598N - Türschild mit Klappgriff, univers, für Schrank IP44
      FZ598N
      Türschild mit Klappgriff, univers, für Schrank IP44
      Preis
      € 13,64
      / Stück *
      € 13,64
      / Stück *
    • 5
      UW32FF - Blendrahme,ZW,n für ZW312F,extern,798x1176mm, Zählertafel Österreich
      UW32FF
      Blendrahme, ZW, n für ZW312F, extern, 798x1176mm, Zählertafel Österreich
      Preis
      € 250,87
      / Stück *
      € 250,87
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Stahlblechtür,ZW, für ZW312F/W,3 feldrig, 2DIN,Zählertafel Österreich

    Zubehör für Zählerverteiler hager ZW

    Tiefe: 10 mm
    Mit transparentem Deckel/Tür: Ja
    Anzahl Schranktüren: 1
    Art der Schranktür: Schlosstür
    RAL Nummer: 9010
    Farbe: Reinweiß
    Werkstoff: Stahl

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : UW32MD
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf