The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­ausbau
    • Zähler­platz Zubehör
    • Y87H
    EAN
    4010330561603
    Marke
    Hager
    VPE
    25 Stück
    Preisgruppe
    H60
    • Zähler­platz Zubehör

    Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 4P., L1,2,3 N=500, 500, 500, 675, H/H Y87H

    Preis
    € 37,87
    / Stück *
    € 37,87
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    Y87E
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 4P., L1,2,3 N=500, 500, 500, 675, H/H

    Y87H

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      10 - 10 mm²
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für Einbau­satz (Anzahl Reihen)
      1
    Ausstat­tung
    • Zähler­zu­gang
      Unten
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration Y87H
    PDF
    RoHS Report Y87H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild Y87H | Hager Deutschland

      Produktbild Y87H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt Y87H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt Y87H

      Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 4P., L1,2,3 N=500, 500, 500, 675, H/H

      PDF
    • Tipps

      Bild 17AT0052IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_web | Hager Deutschland

      17AT0052IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_web

      Hager zählt auf Sie

      PDF
      808,85 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      261,26 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      T95E - Sperrverschluss,universZ,für 3-Punkt-Zählerplatz,Ober-/Unterteil, plombierbar
      T95E
      Sperrverschluss, universZ, für 3-Punkt-Zählerplatz, Ober-/Unterteil, plombierbar
      Preis
      € 59,63
      / Stück *
      € 59,63
      / Stück *
    • 2
      KH70GN - Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Grün
      KH70GN
      Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Grün
      Preis
      € 36,06
      / Stück *
      € 36,06
      / Stück *
    • 3
      KH35L8 - Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-6x25mm², IP20, Farbe: Grau
      KH35L8
      Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-6x25mm², IP20, Farbe: Grau
      Preis
      € 33,62
      / Stück *
      € 33,62
      / Stück *
    • 4
      KH35N8 - Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-6x25mm², IP20, Farbe: Blau
      KH35N8
      Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-6x25mm², IP20, Farbe: Blau
      Preis
      € 33,62
      / Stück *
      € 33,62
      / Stück *
    • 5
      KH35E8 - Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-6x25mm², IP20, Farbe: Grün
      KH35E8
      Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-6x25mm², IP20, Farbe: Grün
      Preis
      € 33,62
      / Stück *
      € 33,62
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 4P., L1,2,3 N=500, 500, 500, 675, H/H

    Zugangskabelbaum,10 mm²,4P.,L1,2,3,N=500,500,500,675,H/H.

    Leiterquerschnitt: 10 - 10 mm²
    Geeignet für Einbausatz (Anzahl Reihen): 1
    Zählerzugang: Unten
    Polanzahl: 4

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : Y87H
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf