Sperrverschluss,universZ,für 3-Punkt-Zählerplatz,Ober-/Unterteil, plombierbar T95E
EAN
4010330552830
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H63
Preis
54,72 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe110 mm
-
Breite160 mm
-
Tiefe43 mm
Werkstoff
-
WerkstoffKunststoff
Sicherheit
-
SchließungstypPlombierschraube
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt T95E
Sperrverschluss,universZ,für 3-Punkt-Zählerplatz,Ober-/Unterteil, plombierbar
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für T95A, T95E - Sperrverschluss, universZ (Stand: 03.2018)
Bedienungsanleitung de-DE 2018-03-16
PDF393,26 kB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Sperrverschluss,universZ,für 3-Punkt-Zählerplatz,Ober-/Unterteil, plombierbar
EVU Sperrverschluss
Höhe: 110 mm
Breite: 160 mm
Tiefe: 43 mm
Werkstoff: Kunststoff
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : T95E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
EVU Sperrverschluss
Höhe: 110 mm
Breite: 160 mm
Tiefe: 43 mm
Werkstoff: Kunststoff
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : T95E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!