The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­ausbau
    • Zähler­platz Zubehör
    • KRN163
    EAN
    3250613880675
    Marke
    Hager
    VPE
    12 Stück
    Preisgruppe
    H60
    • Zähler­platz Zubehör

    Neutralleiterdurchführung 63A KRN163

    Preis
    € 12,90
    / Stück *
    € 12,90
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Neutralleiterdurchführung 63A

    KRN163

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      83,50 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      25 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,80 - 2,80 Nm
    • Montage auf
      Hutschiene
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration KRN163
    PDF
    Hager RoHS Report KRN163
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KRN163 | Hager Deutschland

      Produktbild KRN163

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KRN163 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KRN163

      Neutralleiterdurchführung 63A

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellübersicht Schutzgeräte, Phasenschienen, Kleinverteiler | Hager Deutschland

      Bestellübersicht Schutzgeräte, Phasenschienen, Kleinverteiler

      Einfache Auswahl der passenden Artikel mit der klickbaren Bestellübersicht

      PDF
      9,21 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-29

      PDF
      207,32 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      257,90 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KH35L - Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-2x25mm², IP20, Farbe: Grau
      KH35L
      Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-2x25mm², IP20, Farbe: Grau
      Preis
      € 22,23
      / Stück *
      € 22,23
      / Stück *
    • 2
      KH24C - Hauptleitungsabzweigklemme universZ 4P 2x25/2x16mm² fingersicher
      KH24C
      Hauptleitungsabzweigklemme universZ 4P 2x25/2x16mm² fingersicher
      Preis
      € 42,03
      / Stück *
      € 42,03
      / Stück *
    • 3
      KH23C - Hauptleitungsabzweigklemme universZ 3P 2x25/2x16mm² fingersicher
      KH23C
      Hauptleitungsabzweigklemme universZ 3P 2x25/2x16mm² fingersicher
      Preis
      € 31,74
      / Stück *
      € 31,74
      / Stück *
    • 4
      KH45A - Hauptleitungsabzweigklemme 5polig, 2x35mm²-2x25mm² je Pol, IP20, 3x L, 1xPE, 1xN
      KH45A
      Hauptleitungsabzweigklemme 5polig, 2x35mm²-2x25mm² je Pol, IP20, 3x L, 1xPE, 1xN
      Preis
      € 102,26
      / Stück *
      € 102,26
      / Stück *
    • 5
      KN26E - Klemmen QuickConnect PE 26Klemmstellen
      KN26E
      Klemmen QuickConnect PE 26Klemmstellen
      Preis
      € 15,25
      / Stück *
      € 15,25
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Neutralleiterdurchführung 63A

    Neutralleiterdurchführung 63A, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.

    Höhe: 83,50 mm
    Breite: 17,50 mm
    Tiefe: 60 mm
    Nennstrom: 63 A
    Polanzahl: 1

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KRN163
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf