Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-6x25mm², IP20, Farbe: Grau KH35L8
EAN
3250613780326
Marke
Hager
VPE
2 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
30,86 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 24 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe55 mm
-
Breite46 mm
-
Tiefe37 mm
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter35 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment3,50 - 3,50 Nm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom100 A
Architektur
-
Polanzahl1
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-6x25mm², IP20, Farbe: Grau
Hauptabzweigklemme, fingersicher
Höhe: 55 mm
Breite: 46 mm
Tiefe: 37 mm
Nennstrom: 100 A
Polanzahl: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH35L8
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Hauptabzweigklemme, fingersicher
Höhe: 55 mm
Breite: 46 mm
Tiefe: 37 mm
Nennstrom: 100 A
Polanzahl: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH35L8
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!