Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Blau KH70B
EAN
3250613780265
Marke
Hager
VPE
3 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
33,09 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 40 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe60 mm
-
Breite32,80 mm
-
Tiefe48,70 mm
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter70 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment4 - 4 Nm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom160 A
Architektur
-
Polanzahl1
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Blau
Hauptabzweigklemme, fingersicher
Höhe: 60 mm
Breite: 32,80 mm
Tiefe: 48,70 mm
Nennstrom: 160 A
Polanzahl: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH70B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Hauptabzweigklemme, fingersicher
Höhe: 60 mm
Breite: 32,80 mm
Tiefe: 48,70 mm
Nennstrom: 160 A
Polanzahl: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH70B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!