Klemmenträger für ZW-Verteiler zu Aufnahme der QC-Klemmen,Zählertafel Österreich UW3GR
EAN
3250616110687
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H07
Preis
14,58 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 25 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe25 mm
-
Breite150 mm
-
Tiefe25 mm
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Klemmenträger für ZW-Verteiler zu Aufnahme der QC-Klemmen,Zählertafel Österreich
Zubehör für Zählerverteiler hager ZW
Höhe: 25 mm
Breite: 150 mm
Tiefe: 25 mm
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UW3GR
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zubehör für Zählerverteiler hager ZW
Höhe: 25 mm
Breite: 150 mm
Tiefe: 25 mm
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UW3GR
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!