AP-Zählerverteiler Burgenland 3ZP/2NZR/70TE/SK1/IP40/11763x747x250mm Außenmaß ZW312W-B
EAN
3250617613590
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H07
Preis
1.044,74 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Hutschienenadapter 1 Produkte verfügbar -
Hauptleitungsklemme 14 Produkte verfügbar -
Zu- und Abgangskabelbaum 1 Produkte verfügbar -
Abdeckleiste 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe1176 mm
-
Breite747 mm
-
Tiefe250 mm
Ausstattung
-
Anzahl Felder70
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A3
-
Anzahl Reihen2
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
-
SchutzklasseSchutzklasse I
Abdeckung, Tür
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser1
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
Werkstoff
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Anschluss
-
Anordnung PE/N-Klemme im VerteilerfeldVertikal
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt ZW312W-B
AP-Zählerverteiler Burgenland 3ZP/2NZR/70TE/SK1/IP40/11763x747x250mm Außenmaß
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung International 2014-11-28
PDF5,21 MB -
Tipps
17AT0052IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_web
Hager zählt auf Sie
PDF808,85 kB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-10-14
PDF157,82 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
AP-Zählerverteiler Burgenland 3ZP/2NZR/70TE/SK1/IP40/11763x747x250mm Außenmaß
Standard Aufputz-Zählerverteiler zertifiziert nach OVE EN 62208 und geprüft nach OVE EN 61439-1/-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880. Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP40, Bestehend aus Gehäuse mit Zählerplatz -Einsatz nach den Technischen Anschlussbedingungen (TAEV) des jeweiligen Netzbetreibers, Hutschiene zum Einbau von Modulargeräten nach DIN 43880. Geräteabdeckung aus Stahlblech mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar ist die erste Reihe oberhalb der Zählerplatten. Fingersichere PE Klemme in montagefreundlicher QuickConnect Technik. Tür aus Stahlblech wahlweise links oder rechts anschlagbar. B1 Sperre montiert.
Höhe: 1176 mm
Breite: 747 mm
Tiefe: 250 mm
Anzahl Felder: 70
IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
Schutzklasse: Schutzklasse I
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZW312W-B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Standard Aufputz-Zählerverteiler zertifiziert nach OVE EN 62208 und geprüft nach OVE EN 61439-1/-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880. Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP40, Bestehend aus Gehäuse mit Zählerplatz -Einsatz nach den Technischen Anschlussbedingungen (TAEV) des jeweiligen Netzbetreibers, Hutschiene zum Einbau von Modulargeräten nach DIN 43880. Geräteabdeckung aus Stahlblech mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar ist die erste Reihe oberhalb der Zählerplatten. Fingersichere PE Klemme in montagefreundlicher QuickConnect Technik. Tür aus Stahlblech wahlweise links oder rechts anschlagbar. B1 Sperre montiert.
Höhe: 1176 mm
Breite: 747 mm
Tiefe: 250 mm
Anzahl Felder: 70
IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
Schutzklasse: Schutzklasse I
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZW312W-B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!