Die Hauptleitungsabzweigklemme, 1-polig, unterstützt Anschlüsse von 2x35mm² bis 2x25mm², IP20. Die Klemme in Grau ermöglicht eine sichere und effiziente Verteilung der Hauptleitung. Ideal für den Einsatz in Verteilerkästen, um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten.
catalog.pageproduct.product.info.ean
3250613780272
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
catalog.pageproduct.product.info.packqty
5 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span
catalog.pageproduct.product.info.group
H61
- Hauptleitungsabzweigklemmen und Zubehör
- Zählerplatz Zubehör
- catalog.pagelevel.see_more.div
Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-2x25mm², IP20, Farbe: Grau KH35L
catalog.pageproduct.product_price.label
€ 22,23
/ catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Abmessungen
-
Höhe55 mm
-
Breite27 mm
-
Tiefe37 mm
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter35 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment3,50 - 3,50 Nm
-
Montage aufHutschiene
Spannung
-
Nennspannung400 - 400 V
Elektrischer Strom
-
Bemessungsstrom IN100 A
Architektur
-
Polanzahl1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
Produktbild
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt KH35L
Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-2x25mm², IP20, Farbe: Grau
PDF
catalog.pageproduct.showmore_documents.button
catalog.pageproduct.tender_text.div
Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-2x25mm², IP20, Farbe: Grau
Hauptabzweigklemme, fingersicher
Höhe: 55 mm
Breite: 27 mm
Tiefe: 37 mm
Nennstrom: 100 A
Polanzahl: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH35L
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Hauptabzweigklemme, fingersicher
Höhe: 55 mm
Breite: 27 mm
Tiefe: 37 mm
Nennstrom: 100 A
Polanzahl: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH35L
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
catalog.pageproduct.copy_export.div GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
catalog.pageproduct.copied.div