UP-Zählerverteiler Burgenland, 3ZPL, 70PLE, 1093x711x253mm Nischenmaß ZW312F-B
EAN
3250617613521
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H07
Preis
865,76 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
QuickConnect-Klemme 2 Produkte verfügbar
-
Niederspannung HRC Sicherungsunterteil 1 Produkte verfügbar
-
Tür/Bedienfeld 3 Produkte verfügbar
-
Schließsystem 1 Produkte verfügbar
-
Hutschienenadapter 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 21 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe1176 mm
-
Breite762 mm
-
Tiefe253 mm
Ausstattung
-
Anzahl Felder70
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A3
-
Anzahl der Leerplätze0
-
Anzahl Reihen2
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
-
SchutzklasseSchutzklasse I
Abdeckung, Tür
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser1
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
Werkstoff
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Anschluss
-
Anzahl der RJ45 Anschlüsse0
-
Anordnung PE/N-Klemme im VerteilerfeldVertikal
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung International 2014-11-28
PDF5,21 MB -
Tipps
17AT0052IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_web
Hager zählt auf Sie
PDF808,85 kB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-10-14
PDF157,82 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
UP-Zählerverteiler Burgenland, 3ZPL, 70PLE, 1093x711x253mm Nischenmaß
Standard Unterputz-Zählerverteiler zertifiziert nach OVE EN 62208 und geprüft nach OVE EN 61439-1/-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880. Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP40, Bestehend aus Mauerwanne mit Zählerplatz -Einsatz nach den Technischen Anschlussbedingungen (TAEV) des jeweiligen Netzbetreibers, Hutschiene zum Einbau von Modulargeräten nach DIN 43880. Geräteabdeckung aus Stahlblech mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar ist die erste Reihe oberhalb der Zählerplatten. Fingersichere PE Klemme in montagefreundlicher QuickConnect Technik. Blendrahmen und Tür aus Stahlblech, Tür wahlweise links oder rechts anschlagbar. B1 Sperre montiert.
Höhe: 1176 mm
Breite: 762 mm
Tiefe: 253 mm
Anzahl Felder: 70
IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
Schutzklasse: Schutzklasse I
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZW312F-B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Standard Unterputz-Zählerverteiler zertifiziert nach OVE EN 62208 und geprüft nach OVE EN 61439-1/-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880. Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP40, Bestehend aus Mauerwanne mit Zählerplatz -Einsatz nach den Technischen Anschlussbedingungen (TAEV) des jeweiligen Netzbetreibers, Hutschiene zum Einbau von Modulargeräten nach DIN 43880. Geräteabdeckung aus Stahlblech mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar ist die erste Reihe oberhalb der Zählerplatten. Fingersichere PE Klemme in montagefreundlicher QuickConnect Technik. Blendrahmen und Tür aus Stahlblech, Tür wahlweise links oder rechts anschlagbar. B1 Sperre montiert.
Höhe: 1176 mm
Breite: 762 mm
Tiefe: 253 mm
Anzahl Felder: 70
IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
Schutzklasse: Schutzklasse I
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZW312F-B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!