Feldverteiler AP,univers,IP30,SKII,144PLE,2x6Reihen 950x550x161mm,QS, leer o.Tür FWQ62D1
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckung für Verteilerfeld 3 Produkte verfügbar -
Trennplatte für Zähler-/Verteilerfelder 2 Produkte verfügbar -
Steckdose für Reiheneinbau 2 Produkte verfügbar -
DIN Hutschiene 6 Produkte verfügbar -
Gängiges Zubehör 2 Produkte verfügbar -
Verteilerfeld für Installationsverteiler 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe950 mm
-
Breite550 mm
-
Tiefe160 mm
-
Materialdicke Seitenwand1 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
SchließungstypOhne Schloss
-
Anzahl Felder2
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten4
-
Anzahl Reihen12
-
Montage aufAufputz
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
Anzahl Schranktüren0
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürEinzeltür
-
Nennstrom125 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FWQ62D1
Feldverteiler AP,univers,IP30,SKII,144PLE,2x6Reihen 950x550x161mm,QS, leer o.Tür
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für QC-Steckklemme
PE/N-Klemme
PDF673,51 kB -
Montageanleitung
Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZAxx, ZExx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler, Zubehör (Stand: 09.2009)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF21,23 kB
Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZExx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler (Stand: 04.2010)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF2,05 MB
Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009)
QuickConnect PE/N-Klemme
PDF608,90 kB -
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-AT 2022-09-29
PDF9,49 MB -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB -
Katalog
22AT0010MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Aufputz Quickset, Projektlieferform_2022_04
Stand: 01.04.2022
PDF515,34 kB -
BIM Revit Objekte
Range : Univers. Enclosure - IP30 - Class II - Depth 160 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,40 MBRange : Univers. Enclosure - IP30 - Class II - Depth 160 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,50 MBRange Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP30 empty flush mounted hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,34 MBRange Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP30 empty flush mounted no hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,34 MBRange Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP30 empty surface mounted hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,34 MBRange Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP30 empty surface mounted no hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,34 MB -
Handbuch
Handbook de-DE 2023-03-30
Handbuch de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MB
Handbook en-GB 2023-03-30
Handbuch en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Handbuch en-GB 2026-04-02
PDF34,65 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Ausschreibungstext
Feldverteiler AP zertifiziert nach EN 61439-1/-3, als Leergehäuse mit der innovativen Quickset - Technologie zur Einmann-Montage. Leerverteiler ohne Tür zur Aufnahme von Einbausätzen bestückt mit profilierten Tragschienen für den schnellen „Klick-Klack-Einbau“, Leitungseinführungen oben und unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar.
Höhe: 950 mm
Breite: 550 mm
Tiefe: 160 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schließungstyp: Ohne Schloss
Anzahl Felder: 2
Montage auf: Aufputz
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Anzahl Schranktüren: 0
Anzahl der Schlösser: 0
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWQ62D1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...