witty pro 
FAQ

AdobeStock_128174778_f7_lan

Vad skiljer witty pro från witty plus?

witty pro är utvecklad för fler­fa­miljshus som BRF:er samt privata och offent­liga parke­ringar. Upp till 40 ladd­punkter kan hanteras via Hagers last­ba­lan­se­rare (LLM) XEM520. När det gäller witty plus (som har inbyggd Modbus och 1/3-fasväx­ling för sole­nergi) så kan åtta enheter hanteras via ener­gi­han­te­raren flow. 

 

Kan flera ladd­boxar kopplas ihop med witty pro?

Ja, med last­ba­lan­se­raren XEM520 kan upp till 40 ladd­boxar styras och last­ba­lan­seras centralt – perfekt för BRF:er samt privata och offent­liga parke­ringar.

 

Hur fungerar använ­dar­han­te­ring och betal­ning med witty pro?

witty pro är OCPP-kompa­tibel och kan kopplas till betal­nings­lös­ningar/laddo­pe­ra­törer (OCP), vilket gör det enkelt att hantera flera använ­dare och debi­te­ring.

 

Är witty pro säker för publik använd­ning?

Ja den har inte­grerad MID-godkänd elmät­ning och uppfyller säker­hets­stan­darder för profes­sio­nella och semi-publika instal­la­tioner. Mätaren är dess­utom enkelt utbytbar.

 

Vilken laddbox är bäst för bostads­rätts­för­e­ningar (BRF:er)?

För en BRF:er eller större fastig­heter är witty pro och witty park 2 de bästa alter­na­tiven. De möjliggör utökad ladd­ning, rättvis fördel­ning av el och enkel använ­dar­han­te­ring.

 

Vad krävs för att instal­lera flera ladd­boxar i en BRF eller på en arbets­plats? 

Instal­la­tionen kräver en central styr­ning via last­ba­lan­se­rare (XEM510 eller XEM520) och korrekt dimen­sio­ne­ring av elan­lägg­ningen. Certi­fi­e­rade instal­la­törer kan säker­ställa att ladd­lös­ningen blir både säker och effektiv.