witty plus 
FAQ

AdobeStock_128174778_f7_lan

Vad är skill­naden mellan witty one och witty plus?

witty plus har högre effekt (upp till 22 kW), inte­grerad MID-mätare och smarta funk­tioner för solcell­sop­ti­me­ring såsom auto­ma­tisk fasväx­ling. Det gör den perfekt för villor som vill ladda snab­bare och utnyttja mer av  egen­pro­du­cerad sole­nergi.

 

Hur fungerar solcell­sop­ti­me­ring i Witty Plus?

witty plus kan (via till­behör) kopplas till P1-porten på ener­gi­mä­taren i fastig­heten, och  sedan ställas in så att den auto­ma­tiskt anpassar hur ladd­ningen med sole­nergi ska ske:
-      med 3-fas (högre effekt), om det är god till­gång på sole­nergi
- med 1-fas (lägre effekt) om det är låg till­gång på sole­nergi 
Ladd­boxen kan då fort­sätta ladda ditt fordon via billi­gare sole­nergi, även när solen står lite lägre på hori­sonten. På så sätt laddas bilen ener­gi­ef­fek­tivt och till lägre kostnad.

 

 

Kan witty plus användas både i en-fas- och tre-fasin­stal­la­tioner?

Ja, witty plus fungerar med ett flertal vari­anter av elan­slut­ningar såsom 1-fas-, 2-fas- eller 3-fas-matning

 

Är witty plus fram­tids­säker?

Ja, den är förbe­redd för ISO 15118 Plug & Charge och OCPP 2.0/2.1, vilket säker­ställer kompa­ti­bi­litet med fram­ti­dens stan­darder och uppda­te­ringar.

 

 

Vad kostar instal­la­tionen av witty plus?

Kost­naden för instal­la­tion beror på faktorer som husets elcen­tral, kabel­drag­ning och even­tu­ella anpass­ningar. Din elin­stal­latör kan ge en exakt offert, men witty plus är utvecklad för enkel och säker instal­la­tion.

 

 

Vilken laddbox ska jag välja om jag vill ladda med sole­nergi hemma? 

Om du vill utnyttja solel är witty plus det bästa valet. Den opti­merar ladd­ningen efter produk­tionen från dina solpa­neler och minskar behovet av nätel.