witty one 
FAQ

AdobeStock_128174778_f7_lan

Hur fungerar den tråd­lösa last­ba­lan­se­ringen i witty one?

witty one kan last­ba­lan­sera utan kabel­drag­ning mellan laddaren och elmä­taren. I stället sker kommu­ni­ka­tionen tråd­löst, vilket förenklar instal­la­tionen och minskar behovet av extra kablage. Lösningen kommu­ni­cerar via radio med ener­gi­mä­taren P1 och fungerar obero­ende av hemmets WiFi-nätverk. Det innebär att last­ba­lan­se­ringen fort­sätter att fungera även om inter­ne­tan­slut­ningen ligger nere. Eftersom kommu­ni­ka­tionen sker direkt mellan enhe­terna krävs varken konto, moln­tjänst eller inlogg­ning för att last­ba­lan­se­ringen ska fungera. Resul­tatet är en enkel och drift­säker lösning som hjälper till att fördela den till­gäng­liga effekten i fastig­heten på ett smart sätt.

 

Vad är Hager witty one avsedd att användas till?

Hager witty one är avsedd för ladd­ning av elfordon och ladd­bara hybrid­fordon. Den är avsedd för använd­ning i privata och halv­pri­vata områden med fri åtkomst, såsom privat egendom, före­tagspar­ke­ringar och depåer.


Var får ladd­boxen instal­leras?

Ladd­boxen är konstru­erad för fast vertikal monte­ring på vägg eller stolpe, både inomhus och utomhus. Monte­ring på golv, mark eller i tak är inte tillåten.


Vem får instal­lera och drift­sätta ladd­boxen?

Monte­ring, instal­la­tion och konfi­gu­ra­tion av ladd­boxen får endast utföras av behörig fack­per­sonal med elektro­tek­nisk utbild­ning enligt gällande lokala instal­la­tions­stan­darder.


Vilken typ av ladd­ning stöder witty one?

Ladd­boxen stöder Mode 3-ladd­ning via Typ 2-anslut­ning och är försedd med fast ansluten ladd­kabel eller med uttag i ladd­boxens front.


Vilken maximal ladd­ström och effekt stöder ladd­boxen?

Ladd­boxen stöder enfas- eller trefa­san­slut­ning med maximal ladd­ström 16 A, vilket motsvarar upp till 11 kW bero­ende på anslut­ning och inställ­ning.


Är ladd­boxen utrustad med felströms­skydd?

Ladd­boxen har ett inbyggt skydd för likströmsfel på 6 mA, vilket gör den kompa­tibel med jord­fels­bry­tare av typ A eller F.


Krävs en separat skydds­an­ord­ning för varje laddbox?

Ja, varje laddbox ska skyddas av en separat jord­fels­bry­tare och dvärg­bry­tare och får inte dela matning med andra laster.


Hur ställs maximal ladd­ström in?

Maximal drift­ström ställs in med inställ­nings­vred inne i ladd­boxen. Aktuell inställ­ning ska märkas på enheten nära märk­skylten.


Hur konfi­gu­reras ladd­boxens inställ­ningar?

Ladd­boxen har ett Blue­tooth-gräns­snitt och konfi­gu­reras via mobi­lap­pli­ka­tionen Hager Charge för parkopp­ling, inställ­ningar och diagnostik.


Kan ladd­boxen användas med eller utan RFID-kort?

Ja, ladd­boxen kan användas utan åtkomst­kon­troll eller med RFID-kort/tag bero­ende på hur åtkomst­han­te­ringen konfi­gu­reras.

 

Vad kostar en laddbox?

Priset vari­erar bero­ende på modell och instal­la­tion, men Witty One är ett kost­nads­ef­fek­tivt alter­nativ för hemmet.

 

Vad krävs för instal­la­tion?

Endast en behörig elekt­riker behövs. Laddoxen witty one passar vanliga elnät.

 

Är witty one säker?

Ja, den har inbyggda säker­hets­funk­tioner och RFID-låsning.

 

Fungerar ladd­boxen med solceller?

Ladd­boxen witty one kan ladda via solceller. Detta kräver dock last­ba­lan­se­rings­pro­duk­terna.

 

Vad är en laddbox?

En laddbox eller en ladd­sta­tion är en enhet som används för att ladda elbilar på ett säkert och effek­tivt sätt. Den monteras vanligtvis hemma (i ett garage eller på en vägg utomhus), på arbets­platser eller i offent­liga miljöer.

 

Hur fungerar en laddbox?

En laddbox fungerar genom att den leve­rerar el på ett säkert och kontrol­lerat sätt till en elbil. Den är fast instal­lerad och kommu­ni­cerar med bilen för att anpassa ladd­ningen efter bilens behov. Ladd­boxen styr hur mycket ström som skickas, skyddar mot över­hett­ning och kan ha smarta funk­tioner som sche­malägg­ning eller last­ba­lan­se­ring. Den är mycket säkrare och effek­ti­vare än att ladda via ett vanligt vägguttag.

 

Hur mycket ström drar en laddbox?

• Effekten på ladd­boxen (t.ex. 3,7 kW, 11 kW eller 22 kW)
• Hur många faser som används (1-fas eller 3-fas)
• Bilens ladd­ka­pa­citet – bilen avgör hur mycket den faktiskt kan ta emot

 

Varför ska man ha en laddbox?

Man ska ha en laddbox för att det är säkrare, snab­bare och mer kost­nads­ef­fek­tivt att ladda elbilen hemma. Ladd­boxen är byggd för elbilsladd­ning och minskar risken för över­hett­ning, laddar bilen snab­bare än ett vanligt uttag och kan styras smart för att spara el och pengar.