Kanalskena unibar M
FAQ
Vad är unibar M kanalskensystem?
Det är ett system för att transportera elektrisk energi, designat för att skapa fasta, inkapslade skensystem enligt EN 61439-6. Systemet används för att distribuera energi i byggnader och industriella miljöer.
Vilka strömstyrkor hanterar unibar M systemet?
Systemet hanterar strömstyrkor från 160 A till 1000 A, fördelat på märkströmmarna 160 A, 250 A, 400 A, 630 A, 800 A och 1000 A.
Vilka typer av installationer är möjliga med unibar M?
Systemet kan installeras både horisontellt och vertikalt. Horisontell installation kan ske med kapslingen plant eller upprätt.
Vad är fördelen med ett skensystem jämfört med kabelinstallation?
Skensystemet har högre kortslutningsresistens, lägre brandbelastning, är enklare att projektera, snabbare att installera och är mer flexibelt än motsvarande kabelinstallation. Jämfört med kabelinstallation är skensystemet även lättare.
Vilken skyddsklass har unibar M systemet?
Systemet har en skyddsklass upp till IP55.
Vad är en uttagslåda och hur används den?
En uttagslåda är en anslutningsenhet som monteras på fördefinierade punkter på skensystemet för att ta ut elektrisk energi. Dessa finns i olika storlekar och strömstyrkor beroende på vilka krav som ställs.
Finns det olika storlekar på uttagslådor?
Ja, uttagslådor finns i 5 storlekar för märkströmmar från 25 A till 630 A.
Kan man utöka eller ändra ett befintligt unibar M system?
Ja, systemet är modulärt och kan enkelt utökas eller modifieras med fler uttagslådor eller utökning av skensystemet.
Vilka typer av skenelement ingår i unibar M systemet?
Systemet inkluderar raka element, L-element, Z-element, T-element och flexibla riktningsändringselement, för att lätt och smidigt kunna anpassa skenan till projektets förutsättningar.
Vad är ett brandskydd i unibar M systemet?
Brandskyddet är en del av systemet som är designat för att förhindra spridning av brand mellan olika delar av en byggnad under en viss tid (EI90 eller EI120). Brandskydd kan beställas för raka element och L-element.
Hur projekterar man en installation med unibar M systemet?
Projektering inkluderar att ta hänsyn till installationsposition, fasföljd, jordledarens position, skarvens placering, brandtätning, belastning och korrektionsfaktorer beroende på skenans placering i anläggningen. Specifika planritningar och detaljer måste skapas för att säkerställa en korrekt installation.
Vad är skillnaden mellan "planeringslängd" och den faktiska längden på ett element?
Planeringslängden är inte identisk med den faktiska längden på elementet. Den definieras från den fiktiva mittpunkten av ett skarvblock till mittpunkten av skarvblocket vid änden.
Hur hanteras termisk expansion i unibar M systemet?
Systemet har inbyggd expansionskompensation i skarvblocken som hanterar den termiska expansionen av skenorna.
Vilken dokumentation ska medfölja unibar M systemet?
Installationsmanualen och systemhandboken ska förvaras säkert och vara lättillgängliga för behörig personal vid platsen där systemet är installerat. Vid installation och innan idrifttagning krävs det en noggrann egenkontroll och att elektriska tester genomförs på ett korrekt sätt.
Vem får installera unibar M systemet?
Systemet får endast installeras av behörig elinstallatör. Installation och utbyggnad av systemet av icke-behörig personal är inte tillåten.
Kan man använda uttagslådor för att mata in ström i skensystemet?
Nej, uttagslådor är endast avsedda för att ta ut ström från skensystemet, inte för att mata in ström. Använd endast inmatningsenheter för att mata en kanalskenfördelning.
Vilken typ av skyddsenheter kan installeras i uttagslådor?
Uttagslådor kan utrustas med olika typer av skyddsenheter såsom minibrytare, jordfelsbrytare, säkringar, och effektbrytare.
Är det möjligt att öka skyddsklassen för uttagslådorna?
Ja, uttagslådor med skyddsklass IP54 kan uppgraderas till IP55 med hjälp av tätningssatser, förutom de modeller som har en transparent lucka.
Finns det begränsningar för hur uttagslådor kan monteras?
Ja, uttagslådor av storlek 1 till 04 kan monteras på både enkel- och dubbelradiga uttagspunkter, medan storlek 05 endast kan monteras på dubbelradiga uttagspunkter. Det är inte tillåtet att montera eller ta bort uttagslådor under belastning.
Vilka typer av anslutningar är möjliga för kablar i uttagslådor?
Uttagslådor kan anslutas med enkel- och flerledarkablar, och kablarna kan föras in från tre riktningar. Anslutningsbultar finns för ledningar i storlekarna 3 och uppåt.
Vad är den maximala omgivningstemperaturen för unibar M-systemet?
Den maximala omgivningstemperaturen är +40°C, med ett 24-timmars medelvärde på +35°C.
Hur påverkar placeringen av skensystemet dess kapacitet?
Om skensystemet monteras med kapslingen upprätt och ledarna liggande, krävs en reduceringsfaktor på 0,9 för belastningen.